• プランジャ

スプリングプランジャ

Spring Plunger

PSF-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSF-Sスプリングプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
L
すべて
26
28
35
40
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a B 適用ボールボタン 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSF-8-S M8 1.25 3 26 3.8 1.5 2.5 BB-8 PPW-10 9/24 7 軽荷重 1,860 2,046 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-10-S M10 1.5 3.5 28 4 1.5 3 BB-8 PPW-10 15/30 12 軽荷重 2,090 2,299 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-12-S M12 1.75 4 35 6 2.7 4 BB-12 PPW-12 24/50 20 軽荷重 2,750 3,025 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-16-S M16 2 5 40 7.5 3.2 5 BB-12 PPW-16 36/58 44 軽荷重 4,570 5,027 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-8-SS-S M8 1.25 3 26 3.8 1.5 2.5 BB-8 PPW-10 17/39 7 重荷重 2,090 2,299 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-10-SS-S M10 1.5 3.5 28 4 1.5 3 BB-8 PPW-10 22/43 12 重荷重 2,350 2,585 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-12-SS-S M12 1.75 4 35 6 2.7 4 BB-12 PPW-12 40/80 21 重荷重 3,070 3,377 CAD カート 実働10日目出荷
PSF-16-SS-S M16 2 5 40 7.5 3.2 5 BB-12 PPW-16 44/113 44 重荷重 4,890 5,379 CAD カート 実働10日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PSF-S*1 PSF-SS-S*1
本体 スティ-ル
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティ-ル
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティ-ル、焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティ-ル、焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング SUS303 SUS303
シール NBR NBR

*1: PSF-SS-SPSF-Sと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。


特長

  • ピンタイプのプランジャです。
  • シールつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
  • 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
  • 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号 荷重タイプ
S 軽荷重
SS-S 重荷重

使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSF-Sスプリングプランジャ

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSF-Sスプリングプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります