• プランジャ

スプリングストップ

Spring Stop

PSTF

形状図

PSTF 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 W W1 R h h1 t s L b b1 P K1 K2 K3 r A 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSTF-22-A1-KG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 11 アーチ型・水平 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A2-KG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 11 アーチ型・垂直 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B1-KG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 11 くさび型・上向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B2-KG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 11 くさび型・下向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B3-KG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 11 くさび型・右向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B4-KG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 11 くさび型・左向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A1-KG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 32 アーチ型・水平 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A2-KG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 32 アーチ型・垂直 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B1-KG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 32 くさび型・上向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B2-KG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 32 くさび型・下向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B3-KG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 32 くさび型・右向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B4-KG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 32 くさび型・左向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A1-KG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 70 アーチ型・水平 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A2-KG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 70 アーチ型・垂直 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B1-KG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 70 くさび型・上向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B2-KG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 70 くさび型・下向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B3-KG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 70 くさび型・右向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B4-KG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 70 くさび型・左向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A1-NG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 アーチ型・水平 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A2-NG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 アーチ型・垂直 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B1-NG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・上向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B2-NG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・下向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B3-NG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・右向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B4-NG-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・左向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A1-NG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 40 アーチ型・水平 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A2-NG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 40 アーチ型・垂直 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B1-NG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 40 くさび型・上向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B2-NG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 40 くさび型・下向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B3-NG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 40 くさび型・右向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B4-NG-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 40 くさび型・左向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A1-NG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 94 アーチ型・水平 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A2-NG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 94 アーチ型・垂直 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B1-NG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 94 くさび型・上向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B2-NG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 94 くさび型・下向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B3-NG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 94 くさび型・右向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B4-NG-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 94 くさび型・左向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A1-NR-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 アーチ型・水平 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A2-NR-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 アーチ型・垂直 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B1-NR-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・上向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B2-NR-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・下向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B3-NR-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・右向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B4-NR-1 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 8/11 12 くさび型・左向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A1-NR-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 39 アーチ型・水平 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A2-NR-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 39 アーチ型・垂直 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B1-NR-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 39 くさび型・上向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B2-NR-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 39 くさび型・下向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B3-NR-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 39 くさび型・右向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B4-NR-1 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 8/19 39 くさび型・左向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A1-NR-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 93 アーチ型・水平 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A2-NR-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 93 アーチ型・垂直 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B1-NR-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 93 くさび型・上向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B2-NR-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 93 くさび型・下向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B3-NR-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 93 くさび型・右向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B4-NR-1 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 17/33 93 くさび型・左向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A1-KG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 12 アーチ型・水平 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A2-KG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 12 アーチ型・垂直 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B1-KG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 12 くさび型・上向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B2-KG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 12 くさび型・下向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B3-KG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 12 くさび型・右向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B4-KG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 12 くさび型・左向き 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A1-KG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 33 アーチ型・水平 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A2-KG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 33 アーチ型・垂直 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B1-KG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 33 くさび型・上向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B2-KG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 33 くさび型・下向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B3-KG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 33 くさび型・右向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B4-KG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 33 くさび型・左向き 1,970 2,167 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A1-KG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 71 アーチ型・水平 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A2-KG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 71 アーチ型・垂直 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B1-KG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 71 くさび型・上向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B2-KG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 71 くさび型・下向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B3-KG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 71 くさび型・右向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B4-KG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 71 くさび型・左向き 2,540 2,794 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A1-NG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 アーチ型・水平 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A2-NG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 アーチ型・垂直 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B1-NG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・上向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B2-NG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・下向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B3-NG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・右向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B4-NG-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・左向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A1-NG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 アーチ型・水平 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A2-NG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 アーチ型・垂直 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B1-NG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・上向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B2-NG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・下向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B3-NG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・右向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B4-NG-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・左向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A1-NG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 96 アーチ型・水平 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A2-NG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 96 アーチ型・垂直 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B1-NG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 96 くさび型・上向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B2-NG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 96 くさび型・下向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B3-NG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 96 くさび型・右向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B4-NG-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 96 くさび型・左向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A1-NR-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 アーチ型・水平 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-A2-NR-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 アーチ型・垂直 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B1-NR-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・上向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B2-NR-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・下向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B3-NR-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・右向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-22-B4-NR-2 22 7 3.3 1 6 4 2.8 16.5 4.8 2.4 14 4 8 4.5 6.25 10 11/20 13 くさび型・左向き 2,710 2,981 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A1-NR-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 アーチ型・水平 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-A2-NR-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 アーチ型・垂直 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B1-NR-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・上向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B2-NR-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・下向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B3-NR-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・右向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-32-B4-NR-2 32 10 5.4 1 9 5 5 27.5 7 3.1 21 5.5 12 10 10 16 19/45 40 くさび型・左向き 3,830 4,213 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A1-NR-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 94 アーチ型・水平 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-A2-NR-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 94 アーチ型・垂直 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B1-NR-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 94 くさび型・上向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B2-NR-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 94 くさび型・下向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B3-NR-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 94 くさび型・右向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
PSTF-39-B4-NR-2 39 14.5 6.5 1 12 6 8.2 35 10 4.7 27 6.5 15 13.5 13.75 22 27/75 94 くさび型・左向き 5,420 5,962 CAD カート 実働10日目出荷
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
PSTF-KG PSTF-NG PSTF-NR
本体 亜鉛ダイカスト
粉体塗装(つや消し黒)
亜鉛ダイカスト
粉体塗装(つや消し黒)
亜鉛ダイカスト
粉体塗装(つや消し黒)
ピン ポリアセタール(黒) SUS630 SUS630
スプリング SUS301 SUS301 SUS301
ねじ スティール
ニッケルメッキ
ステンレス ステンレス

特長

  • ワークの位置決め用途に。
  • 取りつけはフランジの丸穴もしくは長穴をご使用ください。
  • 商品記号により、ピン材質およびローレットの有無が選択できます。
商品記号 ピン材質 ローレット
PSTF-KG ポリアセタール(黒) なし
PSTF-NG SUS630 なし
PSTF-NR SUS630 あり

PSTFスプリングストップ

  • 商品記号により、ピン形状が選択できます。

PSTFスプリングストップ

  • 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号 荷重タイプ
1 軽荷重
2 重荷重

使用例

PSTFスプリングストップ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事