• ポジショニングブラケット

CUPB-30

クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

Quick Positioning Bracket for Round Pipe

正しい使い方 ここがポイント!

動画はCUAB(CUAB)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


CUPB-30の形状図

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用寸法図

単位 : mm

品番 D L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CUPB-30 30 22 61 5 394 15,600 17,160 CAD カート 在庫品

CUPB-30の材質・仕上げ

CUPB
ブラケット本体 A6063
アルマイト処理
カバー A6063
アルマイト処理
プレート ポリアセタール(黒)
操作ボタン ポリアセタール(黒)

CUPB-30の特長

  • 垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 最大5kgまで搭載できます。

仕様

単位 : mm

CUPB-30 CUPB-40
適用丸パイプ・丸シャフト径 Φ30±0.64 Φ40±0.64
操作ボタン耐用回数*1 20,000回

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • CUPBは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUPBが丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
  • 回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
  • CUPBは摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • 丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、CUPBが破損する可能性があります。

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

取りつける際は、上下方向にご注意ください。


取りつけ

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用


関連商品

丸パイプ用ブラケットCUPBを使用したタブレットPCホルダDTAC-PBがあります。
DTAC-PB

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ポジショニングブラケットにはこのような商品があります