単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | B | L | L1 | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECFS-30-200-M6-E | M6 | 15 | 75 | 45 | 20 | 265 | 200 | 30 | 575 | 1000 | M6×16 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UECFS-30-200-M6-Eの特長
- ステンレス製の中空取っ手。
- 耐蝕性にすぐれています。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
UECMS----おねじ
UECFS----めねじ - UECMSには全サイズに取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
- UECFSはM6・M8のめねじが選択できます。
-
キャップ材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号K----プラスティックキャップ
末尾記号E----ステンレスキャップ
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UECFS-30-200-M6-Eの材質・仕上げ
| UECFS-K めねじ | UECFS-E めねじ | |
|---|---|---|
| パイプ | SUS304 | SUS304 |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | SUS304 |
| ブラケット | SUS304 | SUS304 |
| マウンティングスタッド | ||
| グラブスクリュー | ||
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
UECMSの取りつけ方法


UECMS(おねじ)とUECFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは5mm以下にしてください。










