• 取っ手

アルミチューブラ取っ手

Aluminum Tubular Pull

UZAF

  • 1mm指定

形状図

UZAFアルミチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
180
200
250
300
350
400
500
600
1000
A
すべて
20
28
30
本体カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 M Lf H h A1 D L L1 A L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体カラー ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UZAF-20-180-AL M6 12 54 32 24 24 192 180 20 168 190 1000 AL M6×12 4,670 5,137 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-180-BK M6 12 54 32 24 24 192 180 20 168 190 1000 BK M6×12 4,670 5,137 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-180-ES M6 12 54 32 24 24 192 180 20 168 190 1000 ES M6×12 4,670 5,137 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-200-AL M6 12 54 32 24 24 212 200 20 188 197 1000 AL M6×12 4,750 5,225 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-200-BK M6 12 54 32 24 24 212 200 20 188 197 1000 BK M6×12 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
UZAF-20-200-ES M6 12 54 32 24 24 212 200 20 188 197 1000 ES M6×12 4,750 5,225 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-250-AL M6 12 54 32 24 24 262 250 20 238 214 1000 AL M6×12 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-250-BK M6 12 54 32 24 24 262 250 20 238 214 1000 BK M6×12 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-250-ES M6 12 54 32 24 24 262 250 20 238 214 1000 ES M6×12 4,980 5,478 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-300-AL M6 12 54 32 24 24 312 300 20 288 231 1000 AL M6×12 5,100 5,610 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-300-BK M6 12 54 32 24 24 312 300 20 288 231 1000 BK M6×12 5,100 5,610 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-300-ES M6 12 54 32 24 24 312 300 20 288 231 1000 ES M6×12 5,100 5,610 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-350-AL M6 12 54 32 24 24 362 350 20 338 248 1000 AL M6×12 5,290 5,819 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-350-BK M6 12 54 32 24 24 362 350 20 338 248 1000 BK M6×12 5,290 5,819 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-350-ES M6 12 54 32 24 24 362 350 20 338 248 1000 ES M6×12 5,290 5,819 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-400-AL M6 12 54 32 24 24 412 400 20 388 265 1000 AL M6×12 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-400-BK M6 12 54 32 24 24 412 400 20 388 265 1000 BK M6×12 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
UZAF-20-400-ES M6 12 54 32 24 24 412 400 20 388 265 1000 ES M6×12 5,700 6,270 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-200-AL M8 14 66 36 32 25 214 200 28 186 332 1000 AL M8×16 5,680 6,248 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-200-BK M8 14 66 36 32 25 214 200 28 186 332 1000 BK M8×16 5,680 6,248 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-200-ES M8 14 66 36 32 25 214 200 28 186 332 1000 ES M8×16 5,680 6,248 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-250-AL M8 14 66 36 32 25 264 250 28 236 356 1000 AL M8×16 5,950 6,545 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-250-BK M8 14 66 36 32 25 264 250 28 236 356 1000 BK M8×16 5,950 6,545 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-250-ES M8 14 66 36 32 25 264 250 28 236 356 1000 ES M8×16 5,950 6,545 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-300-AL M8 14 66 36 32 25 314 300 28 286 380 1000 AL M8×16 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-300-BK M8 14 66 36 32 25 314 300 28 286 380 1000 BK M8×16 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-300-ES M8 14 66 36 32 25 314 300 28 286 380 1000 ES M8×16 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-350-AL M8 14 66 36 32 25 364 350 28 336 404 1000 AL M8×16 6,490 7,139 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-350-BK M8 14 66 36 32 25 364 350 28 336 404 1000 BK M8×16 6,490 7,139 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-350-ES M8 14 66 36 32 25 364 350 28 336 404 1000 ES M8×16 6,490 7,139 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-400-AL M8 14 66 36 32 25 414 400 28 386 428 1000 AL M8×16 6,670 7,337 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-400-BK M8 14 66 36 32 25 414 400 28 386 428 1000 BK M8×16 6,670 7,337 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-400-ES M8 14 66 36 32 25 414 400 28 386 428 1000 ES M8×16 6,670 7,337 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-500-AL M8 14 66 36 32 25 514 500 28 486 476 1000 AL M8×16 7,470 8,217 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-500-BK M8 14 66 36 32 25 514 500 28 486 476 1000 BK M8×16 7,470 8,217 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-500-ES M8 14 66 36 32 25 514 500 28 486 476 1000 ES M8×16 7,470 8,217 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-600-AL M8 14 66 36 32 25 614 600 28 586 524 1000 AL M8×16 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-600-BK M8 14 66 36 32 25 614 600 28 586 524 1000 BK M8×16 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-600-ES M8 14 66 36 32 25 614 600 28 586 524 1000 ES M8×16 8,100 8,910 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-1000-AL M8 14 66 36 32 25 1014 1000 28 986 716 1000 AL M8×16 11,100 12,210 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-1000-BK M8 14 66 36 32 25 1014 1000 28 986 716 1000 BK M8×16 11,100 12,210 CAD カート カート 在庫品
UZAF-28-1000-ES M8 14 66 36 32 25 1014 1000 28 986 716 1000 ES M8×16 11,100 12,210 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-200-AL M8 15 68 36 34 27 217 200 30 183 328 1000 AL M8×16 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-200-BK M8 15 68 36 34 27 217 200 30 183 328 1000 BK M8×16 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-200-ES M8 15 68 36 34 27 217 200 30 183 328 1000 ES M8×16 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-300-AL M8 15 68 36 34 27 317 300 30 283 384 1000 AL M8×16 6,870 7,557 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-300-BK M8 15 68 36 34 27 317 300 30 283 384 1000 BK M8×16 6,870 7,557 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-300-ES M8 15 68 36 34 27 317 300 30 283 384 1000 ES M8×16 6,870 7,557 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-350-AL M8 15 68 36 34 27 367 350 30 333 412 1000 AL M8×16 7,130 7,843 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-350-BK M8 15 68 36 34 27 367 350 30 333 412 1000 BK M8×16 7,130 7,843 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-350-ES M8 15 68 36 34 27 367 350 30 333 412 1000 ES M8×16 7,130 7,843 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-400-AL M8 15 68 36 34 27 417 400 30 383 440 1000 AL M8×16 7,560 8,316 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-400-BK M8 15 68 36 34 27 417 400 30 383 440 1000 BK M8×16 7,560 8,316 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-400-ES M8 15 68 36 34 27 417 400 30 383 440 1000 ES M8×16 7,560 8,316 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-500-AL M8 15 68 36 34 27 517 500 30 483 496 1000 AL M8×16 8,120 8,932 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-500-BK M8 15 68 36 34 27 517 500 30 483 496 1000 BK M8×16 8,120 8,932 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-500-ES M8 15 68 36 34 27 517 500 30 483 496 1000 ES M8×16 8,120 8,932 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-600-AL M8 15 68 36 34 27 617 600 30 583 552 1000 AL M8×16 8,950 9,845 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-600-BK M8 15 68 36 34 27 617 600 30 583 552 1000 BK M8×16 8,950 9,845 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-600-ES M8 15 68 36 34 27 617 600 30 583 552 1000 ES M8×16 8,950 9,845 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-1000-AL M8 15 68 36 34 27 1017 1000 30 983 776 1000 AL M8×16 13,300 14,630 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-1000-BK M8 15 68 36 34 27 1017 1000 30 983 776 1000 BK M8×16 13,300 14,630 CAD カート カート 在庫品
UZAF-30-1000-ES M8 15 68 36 34 27 1017 1000 30 983 776 1000 ES M8×16 13,300 14,630 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UZAF-AL/UZAF-ES UZAF-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ナイロン6(ライトグレー) ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220
M8×16 280

*1: アルミチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


取りつけ寸法L1の変更方法

ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

  1. カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
  2. パイプをご希望の長さに切断します。
    パイプの長さはL1−αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
  3. 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

UZAFアルミチューブラ取っ手

α(mm)
UZAF-20 6
UZAF-28 8
UZAF-30 11

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります