• 取っ手

アルミチューブラ取っ手

Aluminum Tubular Pull

UZBC

  • 1mm指定

形状図

UZBCアルミチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
350
400
500
600
1000
A
すべて
28
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 W H h D L L1 A L2 W1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UZBC-28-200-AL 66 66 36 25 214 200 28 186 50 392 1000 AL M6×25 6,720 7,392 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-200-BK 66 66 36 25 214 200 28 186 50 392 1000 BK M6×25 6,720 7,392 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-200-ES 66 66 36 25 214 200 28 186 50 392 1000 ES M6×25 6,720 7,392 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-250-AL 66 66 36 25 264 250 28 236 50 416 1000 AL M6×25 6,990 7,689 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-250-BK 66 66 36 25 264 250 28 236 50 416 1000 BK M6×25 6,990 7,689 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-250-ES 66 66 36 25 264 250 28 236 50 416 1000 ES M6×25 6,990 7,689 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-300-AL 66 66 36 25 314 300 28 286 50 440 1000 AL M6×25 7,230 7,953 CAD カート 在庫品
UZBC-28-300-BK 66 66 36 25 314 300 28 286 50 440 1000 BK M6×25 7,230 7,953 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-300-ES 66 66 36 25 314 300 28 286 50 440 1000 ES M6×25 7,230 7,953 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-350-AL 66 66 36 25 364 350 28 336 50 464 1000 AL M6×25 7,530 8,283 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-350-BK 66 66 36 25 364 350 28 336 50 464 1000 BK M6×25 7,530 8,283 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-350-ES 66 66 36 25 364 350 28 336 50 464 1000 ES M6×25 7,530 8,283 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-400-AL 66 66 36 25 414 400 28 386 50 488 1000 AL M6×25 7,750 8,525 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-400-BK 66 66 36 25 414 400 28 386 50 488 1000 BK M6×25 7,750 8,525 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-400-ES 66 66 36 25 414 400 28 386 50 488 1000 ES M6×25 7,750 8,525 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-500-AL 66 66 36 25 514 500 28 486 50 536 1000 AL M6×25 8,510 9,361 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-500-BK 66 66 36 25 514 500 28 486 50 536 1000 BK M6×25 8,510 9,361 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-500-ES 66 66 36 25 514 500 28 486 50 536 1000 ES M6×25 8,510 9,361 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-600-AL 66 66 36 25 614 600 28 586 50 584 1000 AL M6×25 9,190 10,109 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-600-BK 66 66 36 25 614 600 28 586 50 584 1000 BK M6×25 9,190 10,109 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-600-ES 66 66 36 25 614 600 28 586 50 584 1000 ES M6×25 9,190 10,109 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-1000-AL 66 66 36 25 1014 1000 28 986 50 776 1000 AL M6×25 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-1000-BK 66 66 36 25 1014 1000 28 986 50 776 1000 BK M6×25 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
UZBC-28-1000-ES 66 66 36 25 1014 1000 28 986 50 776 1000 ES M6×25 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UZBC-AL/UZBC-ES UZBC-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ナイロン6(ライトグレー) ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
ボルト穴用キャップ ポリアセタール ポリアセタール
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 前面から取りつける取っ手。オフセットタイプ。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 取りつけ寸法は、200mm-1000mmのワイドバリエーション。
  • 取りつけ部はキャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい構造です。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • 六角穴付きボルト(M6)を使用して取りつけてください。
    *ボルトは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×25 220

*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


取りつけ寸法L1の変更方法

ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

  1. カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
  2. パイプをご希望の長さに切断します。
    パイプの長さはL1−8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
  3. 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

UZBCアルミチューブラ取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります