寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | d | d1 | t | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBCS-16-8-4-55 | 16 | 8 | 4.3 | 8 | 1 | 140 | 280 | 2 | 2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBCS-20-10-5-55 | 20 | 10 | 5.3 | 9.5 | 1.2 | 148 | 370 | 2.5 | 4 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBCS-25-12-6-55 | 25 | 12 | 6.4 | 11 | 1.6 | 210 | 630 | 3 | 7 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBCS-35-16-8-55 | 35 | 16 | 8.4 | 14 | 2 | 345 | 1380 | 4 | 20 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBCS-42-20-10-55 | 42 | 20 | 10.5 | 17.5 | 2.5 | 360 | 1800 | 5 | 35 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBCS-56-24-12-55 | 56 | 24 | 13 | 19.5 | 3 | 577 | 3460 | 6 | 76 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBCS | |
---|---|
本体 | NBR(ニトリルゴム) 硬度ショアA55±5 |
座金 | ステンレス |
特長
- 座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで装置・機械への取りつけができます。
- 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。