• スケール

ポイントステッカ

Point Sticker

FPS

FPSの形状図

FPSポイントステッカ寸法図

厚さ:約0.3mm

単位 : mm

品番 質量(g) 背景色 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPS 0.1 SG 210 231 CAD カート 在庫品
FPS-BK 0.1 BK 240 264 CAD カート 在庫品
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
FPSの材質・仕上げ

FPS
本体 ポリエステル
アルミ蒸着

FPSの特長

  • スケールプレートFSP(FSP)やスケールステッカFSS(FSS)FST(FST)と組み合わせて使用してください。
  • 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。
  • アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 背景色 矢印・マーク
なし シルバー 赤
BK 黒 シルバー

使用例

スケールステッカFSS(FSS)FST(FST)と組み合わせて。

FPSポイントステッカ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

目盛方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります