• スケール

FSS-300-L-BK

スケールステッカ(横型)

Scale Sticker Horizontal Type

FSS-300-L-BKの形状図

FSSスケールステッカ(横型)寸法図

厚さ:約0.3mm
FSS(背景色:シルバー)の0と50の倍数は赤色です。
FSS-BK(背景色:黒)の数字は全てシルバーです。

単位 : mm

品番 L L1 読み取り方向 質量(g) 背景色 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSS-300-L-BK 308 300 ゼロ点右 1.5 BK 510 561 CAD カート 在庫品
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
FSS-300-L-BKの材質・仕上げ

FSS
本体 ポリエステル
アルミ蒸着

FSS-300-L-BKの特長

  • ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
  • 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
  • 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。
  • 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 目盛り
R ゼロ点左
L ゼロ点右
C 中央振分
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 背景色 目盛り・数字
なし シルバー 赤・黒
BK 黒 シルバー

使用上の注意

  • FSSスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレンズFLEがあります。
FLE

FSSスケールステッカ(横型)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

目盛方向を選ぶ

読み取り方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

FSSにはこのような商品があります

スケールにはこのような商品があります