寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) | Lm | D | L | s | t | M1(細目) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD-M8-12-RF | M8 | 6.5 | 12 | 12 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 3.9 | - |
SAD-M8-16-RF | M8 | 6.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 5.3 | - |
SAD-M8-20-RF | M8 | 6.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 7.1 | - |
SAD-M8-25-RF | M8 | 6.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 9.3 | - |
SAD-M8-32-RF | M8 | 6.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 11.9 | - |
SAD-M8-40-RF | M8 | 6.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 14.9 | - |
SAD-M8-50-RF | M8 | 6.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 18.3 | - |
SAD-M8-63-RF | M8 | 6.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 22.1 | - |
SAD-M8-80-RF | M8 | 6.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | M8×1 | 26 | - |
材質・仕上げ
SAD-RF スティール製 | |
---|---|
ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。