• スクリュー

SCBS-R

クランピングボルト - 完全ボール

Clamping Bolt with Complete Ball

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCBS-Rクランピングボルト - 完全ボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 L2 B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SCBS-M4-10-R M4 0.7 10.5 7 2.5 4 2.1 3 1.5 2040 290 CAD カート -
SCBS-M4-12-R M4 0.7 12.5 7 2.5 4 2.1 3 1.7 2040 290 CAD カート -
SCBS-M4-16-R M4 0.7 16.5 7 2.5 4 2.1 3 1.9 2040 290 CAD カート -
SCBS-M4-20-R M4 0.7 20.5 7 2.5 4 2.1 3 2.2 2040 290 CAD カート -
SCBS-M4-25-R M4 0.7 25.5 7 2.5 4 2.1 3 2.5 2040 290 CAD カート -
SCBS-M5-12-R M5 0.8 12.6 8.5 3 5 2.4 4 2.9 3000 280 CAD カート -
SCBS-M5-16-R M5 0.8 16.6 8.5 3 5 2.4 4 3.4 3000 280 CAD カート -
SCBS-M5-20-R M5 0.8 20.6 8.5 3 5 2.4 4 3.9 3000 280 CAD カート -
SCBS-M5-25-R M5 0.8 25.6 8.5 3 5 2.4 4 4.4 3000 280 CAD カート -
SCBS-M5-30-R M5 0.8 30.6 8.5 3 5 2.4 4 5 3000 280 CAD カート -
SCBS-M6-16-R M6 1 16.8 10 4 6 3 5 5.6 4500 270 CAD カート -
SCBS-M6-20-R M6 1 20.8 10 4 6 3 5 6.5 4500 270 CAD カート -
SCBS-M6-25-R M6 1 25.8 10 4 6 3 5 7.6 4500 270 CAD カート -
SCBS-M6-30-R M6 1 30.8 10 4 6 3 5 8.7 4500 270 CAD カート -
SCBS-M6-40-R M6 1 40.8 10 4 6 3 5 11 4500 270 CAD カート -
SCBS-M8-20-R M8 1.25 21.2 13 5.5 8 3.5 6 13.5 9000 300 CAD カート -
SCBS-M8-30-R M8 1.25 31.2 13 5.5 8 3.5 6 17.5 9000 300 CAD カート -
SCBS-M8-35-R M8 1.25 36.2 13 5.5 8 3.5 6 19 9000 300 CAD カート -
SCBS-M8-40-R M8 1.25 41.2 13 5.5 8 3.5 6 21.5 9000 340 CAD カート -
SCBS-M8-50-R M8 1.25 51.2 13 5.5 8 3.5 6 25 9000 340 CAD カート -
SCBS-M10-25-R M10 1.5 26.7 16 7 10 4.5 8 26 14400 410 CAD カート -
SCBS-M10-30-R M10 1.5 31.7 16 7 10 4.5 8 29 14400 410 CAD カート -
SCBS-M10-40-R M10 1.5 41.7 16 7 10 4.5 8 34 14400 450 CAD カート -
SCBS-M10-50-R M10 1.5 51.7 16 7 10 4.5 8 39 14400 490 CAD カート -
SCBS-M10-60-R M10 1.5 61.7 16 7 10 4.5 8 47 14400 490 CAD カート -
SCBS-M12-30-R M12 1.75 32 18 8.5 12 5 10 40 18000 550 CAD カート -
SCBS-M12-50-R M12 1.75 52 18 8.5 12 5 10 56 18000 670 CAD カート -
SCBS-M12-80-R M12 1.75 82 18 8.5 12 5 10 83 18000 990 CAD カート -
SCBS-M16-40-R M16 2 43.3 24 12 16 6 14 91 43800 1,250 CAD カート -
SCBS-M16-60-R M16 2 63.3 24 12 16 6 14 122 43800 1,670 CAD カート -
SCBS-M16-80-R M16 2 83.3 24 12 16 6 14 154 43800 1,890 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCBS-R ステンレス製
ねじ部 SUSXM7
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)

特長

  • 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングボルトには、並目ねじ、平面ボール・ギザボール・セラミックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCB-RSCBS-CESCB-FSCBS-FSCB-FBSCBS-FBSCB-GBSCBS-GB

SCBS-Rクランピングボルト - 完全ボール