寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | d | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-M6F-10-F | M6 | 0.75 | 10 | 4 | 3.2 | 3 | 1.5 | 9000 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6F-16-F | M6 | 0.75 | 16 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 | 9000 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6F-20-F | M6 | 0.75 | 20 | 4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 9000 | 420 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6F-25-F | M6 | 0.75 | 25 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 9000 | 430 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M8F-12-F | M8 | 1 | 12 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.2 | 15000 | 420 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M8F-20-F | M8 | 1 | 20 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.7 | 15000 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M8F-25-F | M8 | 1 | 25 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7.7 | 15000 | 460 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M8F-30-F | M8 | 1 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4 | 9 | 15000 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M10F-16-F | M10 | 1 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 | 24000 | 610 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M10F-20-F | M10 | 1 | 20 | 7 | 6 | 5 | 9.5 | 24000 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M10F-25-F | M10 | 1 | 25 | 7 | 6 | 5 | 11 | 24000 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M10F-35-F | M10 | 1 | 35 | 7 | 6 | 5 | 16 | 24000 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M12F-20-F | M12 | 1.5 | 20 | 8.5 | 7.2 | 6 | 12.5 | 30000 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M12F-30-F | M12 | 1.5 | 30 | 8.5 | 7.2 | 6 | 20 | 30000 | 850 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M12F-40-F | M12 | 1.5 | 40 | 8.5 | 7.2 | 6 | 28 | 30000 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SCS-F-F | |
---|---|
ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ボール | SUJ2(硬度55-60HRC) |
特長
- ねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプのクランピングスクリュー。
- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。