• スクリュー

SCS-F-R

クランピングスクリュー(細目ねじ) - 完全ボール

Clamping Screw with Complete Ball - Fine Pitch Thread

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCS-F-Rクランピングスクリュー(細目ねじ) - 完全ボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M1(細目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ L D B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
SCS-M6F-10-R M6 0.75 10.8 4 3 1.5 9000 290 CAD カート -
SCS-M6F-16-R M6 0.75 16.8 4 3 2.5 9000 310 CAD カート -
SCS-M6F-20-R M6 0.75 20.8 4 3 3.4 9000 320 CAD カート -
SCS-M6F-25-R M6 0.75 25.8 4 3 4 9000 330 CAD カート -
SCS-M8F-12-R M8 1.0 13.2 5.5 4 3.2 15000 310 CAD カート -
SCS-M8F-20-R M8 1.0 21.2 5.5 4 5.7 15000 320 CAD カート -
SCS-M8F-25-R M8 1.0 26.2 5.5 4 7.7 15000 340 CAD カート -
SCS-M8F-30-R M8 1.0 31.2 5.5 4 9 15000 380 CAD カート -
SCS-M10F-16-R M10 1.0 17.7 7 5 7 24000 490 CAD カート -
SCS-M10F-20-R M10 1.0 21.7 7 5 9.5 24000 470 CAD カート -
SCS-M10F-25-R M10 1.0 26.7 7 5 11 24000 510 CAD カート -
SCS-M10F-35-R M10 1.0 36.7 7 5 16 24000 540 CAD カート -
SCS-M12F-20-R M12 1.5 22 8.5 6 12.5 30000 630 CAD カート -
SCS-M12F-30-R M12 1.5 32 8.5 6 20 30000 710 CAD カート -
SCS-M12F-40-R M12 1.5 42 8.5 6 28 30000 780 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SCS-F-R
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度55-60HRC)

特長

  • ねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプのクランピングスクリュー。
  • 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

使用例

傷がつきやすいワークの固定に。

SCS-F-Rクランピングスクリュー(細目ねじ) - 完全ボール


関連商品

クランピングスクリューには、並目ねじ・細目ねじ、平面ボール・ギザボール・真鍮ボール・プラスティックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCS-RSCSS-RSCS-NSCS-BRSCSS-CESCS-FSCSS-FSCS-F-FSCS-FBSCSS-FBSCS-GBSCSS-GB

SCS-F-Rクランピングスクリュー(細目ねじ) - 完全ボール