• スクリュー

SCSS-CE

クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール

Clamping Screw with Special Material Ball

形状図

SCSS-CEクランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目) L D B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SCSS-M4-6-CE M4 6.5 2.5 2 0.4 770 CAD カート -
SCSS-M4-10-CE M4 10.5 2.5 2 0.7 770 CAD カート -
SCSS-M4-16-CE M4 16.5 2.5 2 1 770 CAD カート -
SCSS-M5-8-CE M5 8.6 3 2.5 0.8 770 CAD カート -
SCSS-M5-12-CE M5 12.6 3 2.5 1.3 770 CAD カート -
SCSS-M5-20-CE M5 20.6 3 2.5 2.3 770 CAD カート -
SCSS-M6-10-CE M6 10.8 4 3 1.5 820 CAD カート -
SCSS-M6-16-CE M6 16.8 4 3 2.5 820 CAD カート -
SCSS-M6-25-CE M6 25.8 4 3 4 820 CAD カート -
SCSS-M8-12-CE M8 13.2 5.5 4 3.2 1,100 CAD カート -
SCSS-M8-20-CE M8 21.2 5.5 4 5.7 1,100 CAD カート -
SCSS-M8-30-CE M8 31.2 5.5 4 9 1,130 CAD カート -
SCSS-M10-16-CE M10 17.7 7 5 7 1,270 CAD カート -
SCSS-M10-25-CE M10 26.7 7 5 11 1,270 CAD カート -
SCSS-M10-35-CE M10 36.7 7 5 16 1,300 CAD カート -
SCSS-M12-20-CE M12 22 8.5 6 12.5 1,320 CAD カート -
SCSS-M12-30-CE M12 32 8.5 6 20 1,350 CAD カート -
SCSS-M12-40-CE M12 42 8.5 6 28 1,380 CAD カート -
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
SCSS-CE セラミックボール
ねじ部 SUSXM7
ボール アルミナ(純度99%以上・硬度1100HV)

特長

  • 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
  • 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

関連商品

クランピングスクリューには、並目ねじ・細目ねじ、平面ボール・ギザボール・真鍮ボール・プラスティックボールなど、各種バリエーションがあります。
SCS-RSCSS-R

SCS-N/SCS-BR/SCSS-CEクランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール