• スクリュー

グラブスクリュー - とがり先パッド

Grub Screw with Cone Point Pad

SGP-T

形状図

SGP-Tグラブスクリュー - とがり先パッド寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t t1 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGP-M5-8-T M5 0.8 3 8 1 0.5 2.5 1 420 462 CAD カート 在庫品
SGP-M5-12-T M5 0.8 3 12 1 0.5 2.5 1 420 462 CAD カート 在庫品
SGP-M5-16-T M5 0.8 3 16 1 0.5 2.5 2 420 462 CAD カート 在庫品
SGP-M5-20-T M5 0.8 3 20 1 0.5 2.5 2 420 462 CAD カート 在庫品
SGP-M6-12-T M6 1 4 12 1.8 0.8 3 2 420 462 CAD カート 在庫品
SGP-M6-16-T M6 1 4 16 1.8 0.8 3 3 420 462 CAD カート 在庫品
SGP-M6-20-T M6 1 4 20 1.8 0.8 3 3 430 473 CAD カート 在庫品
SGP-M6-25-T M6 1 4 25 1.8 0.8 3 4 430 473 CAD カート 在庫品
SGP-M8-12-T M8 1.25 6 12 2.5 1 4 4 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M8-16-T M8 1.25 6 16 2.5 1 4 5 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M8-20-T M8 1.25 6 20 2.5 1 4 6 440 484 CAD カート 在庫品
SGP-M8-25-T M8 1.25 6 25 2.5 1 4 7 460 506 CAD カート 在庫品
SGP-M8-32-T M8 1.25 6 32 2.5 1 4 9 500 550 CAD カート 在庫品
SGP-M10-16-T M10 1.5 8 16 3.5 1.5 5 7 490 539 CAD カート 在庫品
SGP-M10-20-T M10 1.5 8 20 3.5 1.5 5 9 500 550 CAD カート 在庫品
SGP-M10-25-T M10 1.5 8 25 3.5 1.5 5 11 510 561 CAD カート 在庫品
SGP-M10-32-T M10 1.5 8 32 3.5 1.5 5 15 560 616 CAD カート 在庫品
SGP-M10-40-T M10 1.5 8 40 3.5 1.5 5 18 560 616 CAD カート 在庫品
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
SGP-T
ねじ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド S45C(硬度50HRC以上)

特長

  • ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

スクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事