寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPS-M3-3-BR | M3 | 0.5 | 1.4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-4-BR | M3 | 0.5 | 1.4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-5-BR | M3 | 0.5 | 1.4 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-6-BR | M3 | 0.5 | 1.4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-8-BR | M3 | 0.5 | 1.4 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-10-BR | M3 | 0.5 | 1.4 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-4-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-5-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-6-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 6 | 0.5 | 2 | 0.4 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-8-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 8 | 0.5 | 2 | 0.6 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-10-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 10 | 0.5 | 2 | 0.7 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-12-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 12 | 0.5 | 2 | 0.9 | 430 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-16-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 16 | 0.5 | 2 | 1.2 | 460 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-5-BR | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-6-BR | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-8-BR | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-10-BR | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 1 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-12-BR | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-16-BR | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-20-BR | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 2 | 460 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-6-BR | M6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.9 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-8-BR | M6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-10-BR | M6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1.5 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-12-BR | M6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1.8 | 420 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-16-BR | M6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2.3 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-20-BR | M6 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2.9 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-25-BR | M6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3.6 | 520 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-32-BR | M6 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 | 4.5 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-8-BR | M8 | 1.25 | 6 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-10-BR | M8 | 1.25 | 6 | 10 | 1.5 | 4 | 2.6 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-12-BR | M8 | 1.25 | 6 | 12 | 1.5 | 4 | 3.2 | 460 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-16-BR | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 4.4 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-20-BR | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 1.5 | 4 | 5.7 | 500 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-25-BR | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 1.5 | 4 | 7.2 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-32-BR | M8 | 1.25 | 6 | 32 | 1.5 | 4 | 9.4 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-40-BR | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 1.5 | 4 | 12 | 680 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-16-BR | M10 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 640 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-20-BR | M10 | 1.5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 8.8 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-25-BR | M10 | 1.5 | 8 | 25 | 2 | 5 | 11.1 | 730 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-32-BR | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 5 | 14.3 | 750 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-40-BR | M10 | 1.5 | 8 | 40 | 2 | 5 | 18 | 830 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-50-BR | M10 | 1.5 | 8 | 50 | 2 | 5 | 22.4 | 890 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-20-BR | M12 | 1.75 | 10 | 20 | 2 | 6 | 10 | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-25-BR | M12 | 1.75 | 10 | 25 | 2 | 6 | 13.5 | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-32-BR | M12 | 1.75 | 10 | 32 | 2 | 6 | 18.4 | 970 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-40-BR | M12 | 1.75 | 10 | 40 | 2 | 6 | 24 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-50-BR | M12 | 1.75 | 10 | 50 | 2 | 6 | 31 | 1,200 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-63-BR | M12 | 1.75 | 10 | 63 | 2 | 6 | 40 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGPS-BR 真鍮パッド | |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
パッド | 真鍮 |
特長
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。