寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPS-M3-3-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-4-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-5-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-6-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-8-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M3-10-PL | M3 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-4-PL | M4 | 0.7 | 2 | 4 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-5-PL | M4 | 0.7 | 2 | 5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-6-PL | M4 | 0.7 | 2 | 6 | 1 | 1.5 | 0.4 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-8-PL | M4 | 0.7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0.6 | 530 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-10-PL | M4 | 0.7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0.7 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-12-PL | M4 | 0.7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0.9 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M4-16-PL | M4 | 0.7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1.2 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-5-PL | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 530 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-6-PL | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.6 | 530 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-8-PL | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 1 | 2.5 | 0.8 | 530 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-10-PL | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-12-PL | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 1 | 2.5 | 1.2 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-16-PL | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 1 | 2.5 | 1.6 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M5-20-PL | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 1 | 2.5 | 2 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-6-PL | M6 | 1 | 3.5 | 6 | 1.3 | 3 | 0.9 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-8-PL | M6 | 1 | 3.5 | 8 | 1.3 | 3 | 1.2 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-10-PL | M6 | 1 | 3.5 | 10 | 1.3 | 3 | 1.5 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-12-PL | M6 | 1 | 3.5 | 12 | 1.3 | 3 | 1.8 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-16-PL | M6 | 1 | 3.5 | 16 | 1.3 | 3 | 2.3 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-20-PL | M6 | 1 | 3.5 | 20 | 1.3 | 3 | 2.9 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-25-PL | M6 | 1 | 3.5 | 25 | 1.3 | 3 | 3.6 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M6-32-PL | M6 | 1 | 3.5 | 32 | 1.3 | 3 | 4.5 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-8-PL | M8 | 1.25 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 2 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-10-PL | M8 | 1.25 | 5 | 10 | 1.6 | 4 | 2.6 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-12-PL | M8 | 1.25 | 5 | 12 | 1.6 | 4 | 3.2 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-16-PL | M8 | 1.25 | 5 | 16 | 1.6 | 4 | 4.4 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-20-PL | M8 | 1.25 | 5 | 20 | 1.6 | 4 | 5.7 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-25-PL | M8 | 1.25 | 5 | 25 | 1.6 | 4 | 7.2 | 680 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-32-PL | M8 | 1.25 | 5 | 32 | 1.6 | 4 | 9.4 | 730 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M8-40-PL | M8 | 1.25 | 5 | 40 | 1.6 | 4 | 12 | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-16-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 16 | 1.9 | 5 | 7 | 800 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-20-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 20 | 1.9 | 5 | 8.8 | 830 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-25-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 25 | 1.9 | 5 | 11.1 | 890 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-32-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 32 | 1.9 | 5 | 14.3 | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-40-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 40 | 1.9 | 5 | 18 | 980 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M10-50-PL | M10 | 1.5 | 6.5 | 50 | 1.9 | 5 | 22.4 | 1,040 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-20-PL | M12 | 1.75 | 8 | 20 | 2.1 | 6 | 10 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-25-PL | M12 | 1.75 | 8 | 25 | 2.1 | 6 | 13.5 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-32-PL | M12 | 1.75 | 8 | 32 | 2.1 | 6 | 18.4 | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-40-PL | M12 | 1.75 | 8 | 40 | 2.1 | 6 | 24 | 1,270 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-50-PL | M12 | 1.75 | 8 | 50 | 2.1 | 6 | 31 | 1,350 | CAD | カート | 在庫品 |
SGPS-M12-63-PL | M12 | 1.75 | 8 | 63 | 2.1 | 6 | 40 | 1,380 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGPS-PL プラスティックパッド | |
---|---|
ねじ部 | SUS303 |
パッド | ポリアセタール(白) |
特長
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。