寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M3-5-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-6-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-8-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-10-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-12-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M3-16-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-4-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-5-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-6-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 6 | 0.5 | 2 | 0.4 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-8-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 8 | 0.5 | 2 | 0.6 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-10-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 10 | 0.5 | 2 | 0.7 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-12-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 12 | 0.5 | 2 | 0.9 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-16-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 16 | 0.5 | 2 | 1.2 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M4-20-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 20 | 0.5 | 2 | 1.5 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-5-BR | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-6-BR | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-8-BR | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-10-BR | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 1 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-12-BR | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-16-BR | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-20-BR | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 2 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M5-25-BR | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-6-BR | M6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.9 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-8-BR | M6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-10-BR | M6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1.5 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-12-BR | M6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1.8 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-16-BR | M6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2.3 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-20-BR | M6 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2.9 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-25-BR | M6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3.6 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-32-BR | M6 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 | 4.5 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-40-BR | M6 | 1 | 4 | 40 | 1 | 3 | 5.6 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M6-50-BR | M6 | 1 | 4 | 50 | 1 | 3 | 7 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-8-BR | M8 | 1.25 | 6 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-10-BR | M8 | 1.25 | 6 | 10 | 1.5 | 4 | 2.6 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-12-BR | M8 | 1.25 | 6 | 12 | 1.5 | 4 | 3.2 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-16-BR | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 4.4 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-20-BR | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 1.5 | 4 | 5.7 | 180 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-25-BR | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 1.5 | 4 | 7.2 | 180 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-32-BR | M8 | 1.25 | 6 | 32 | 1.5 | 4 | 9.4 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-40-BR | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 1.5 | 4 | 12 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-50-BR | M8 | 1.25 | 6 | 50 | 1.5 | 4 | 15 | 260 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M8-63-BR | M8 | 1.25 | 6 | 63 | 1.5 | 4 | 19 | 290 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-16-BR | M10 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-20-BR | M10 | 1.5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 8.8 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-25-BR | M10 | 1.5 | 8 | 25 | 2 | 5 | 11.1 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-32-BR | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 5 | 14.3 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-40-BR | M10 | 1.5 | 8 | 40 | 2 | 5 | 18 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-50-BR | M10 | 1.5 | 8 | 50 | 2 | 5 | 22.4 | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-63-BR | M10 | 1.5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 28.3 | 340 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M10-80-BR | M10 | 1.5 | 8 | 80 | 2 | 5 | 36 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-20-BR | M12 | 1.75 | 10 | 20 | 2 | 6 | 10 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-25-BR | M12 | 1.75 | 10 | 25 | 2 | 6 | 13.5 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-32-BR | M12 | 1.75 | 10 | 32 | 2 | 6 | 18.4 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-40-BR | M12 | 1.75 | 10 | 40 | 2 | 6 | 24 | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-50-BR | M12 | 1.75 | 10 | 50 | 2 | 6 | 31 | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-63-BR | M12 | 1.75 | 10 | 63 | 2 | 6 | 40 | 430 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-80-BR | M12 | 1.75 | 10 | 80 | 2 | 6 | 52 | 470 | CAD | カート | 在庫品 |
SGP-M12-100-BR | M12 | 1.75 | 10 | 100 | 2 | 6 | 66 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGP-BR 真鍮パッド | |
---|---|
ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
パッド | 真鍮 |
特長
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。