寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | H1 | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-M8-35-STP16-K | M8 | 1.25 | 19 | 15 | 35 | 9.5 | 2.2 | 4 | 23 | 910 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M8-40-STP16-K | M8 | 1.25 | 19 | 15 | 40 | 9.5 | 2.2 | 4 | 25 | 910 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M8-45-STP16-K | M8 | 1.25 | 19 | 15 | 45 | 9.5 | 2.2 | 4 | 27 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M8-50-STP16-K | M8 | 1.25 | 19 | 15 | 50 | 9.5 | 2.2 | 4 | 28 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M8-60-STP16-K | M8 | 1.25 | 19 | 15 | 60 | 9.5 | 2.2 | 4 | 31 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M8-70-STP16-K | M8 | 1.25 | 19 | 15 | 70 | 9.5 | 2.2 | 4 | 34 | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-45-STP20-K | M10 | 1.5 | 23 | 18 | 45 | 11.5 | 2.6 | 5 | 44 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-50-STP20-K | M10 | 1.5 | 23 | 18 | 50 | 11.5 | 2.6 | 5 | 47 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-55-STP20-K | M10 | 1.5 | 23 | 18 | 55 | 11.5 | 2.6 | 5 | 49 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-60-STP20-K | M10 | 1.5 | 23 | 18 | 60 | 11.5 | 2.6 | 5 | 51 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-65-STP20-K | M10 | 1.5 | 23 | 18 | 65 | 11.5 | 2.6 | 5 | 54 | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-80-STP20-K | M10 | 1.5 | 23 | 18 | 80 | 11.5 | 2.6 | 5 | 61 | 1,180 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-45-STP25-K | M10 | 1.5 | 28 | 21 | 45 | 12.5 | 2.9 | 5 | 59 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-50-STP25-K | M10 | 1.5 | 28 | 21 | 50 | 12.5 | 2.9 | 5 | 62 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-55-STP25-K | M10 | 1.5 | 28 | 21 | 55 | 12.5 | 2.9 | 5 | 64 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-60-STP25-K | M10 | 1.5 | 28 | 21 | 60 | 12.5 | 2.9 | 5 | 66 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-65-STP25-K | M10 | 1.5 | 28 | 21 | 65 | 12.5 | 2.9 | 5 | 69 | 1,260 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-80-STP25-K | M10 | 1.5 | 28 | 21 | 80 | 12.5 | 2.9 | 5 | 76 | 1,290 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-50-STP20-K | M12 | 1.75 | 23 | 18 | 50 | 11.5 | 2.6 | 6 | 54 | 1,140 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-60-STP20-K | M12 | 1.75 | 23 | 18 | 60 | 11.5 | 2.6 | 6 | 61 | 1,140 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-65-STP20-K | M12 | 1.75 | 23 | 18 | 65 | 11.5 | 2.6 | 6 | 64 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-70-STP20-K | M12 | 1.75 | 23 | 18 | 70 | 11.5 | 2.6 | 6 | 68 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-80-STP20-K | M12 | 1.75 | 23 | 18 | 80 | 11.5 | 2.6 | 6 | 75 | 1,270 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-100-STP20-K | M12 | 1.75 | 23 | 18 | 100 | 11.5 | 2.6 | 6 | 90 | 1,310 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-50-STP25-K | M12 | 1.75 | 28 | 21 | 50 | 12.5 | 2.9 | 6 | 69 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-60-STP25-K | M12 | 1.75 | 28 | 21 | 60 | 12.5 | 2.9 | 6 | 76 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-65-STP25-K | M12 | 1.75 | 28 | 21 | 65 | 12.5 | 2.9 | 6 | 79 | 1,300 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-70-STP25-K | M12 | 1.75 | 28 | 21 | 70 | 12.5 | 2.9 | 6 | 83 | 1,350 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-80-STP25-K | M12 | 1.75 | 28 | 21 | 80 | 12.5 | 2.9 | 6 | 90 | 1,380 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M12-100-STP25-K | M12 | 1.75 | 28 | 21 | 100 | 12.5 | 2.9 | 6 | 105 | 1,420 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-65-STP32-K | M16 | 2 | 35 | 27 | 65 | 15.5 | 4.5 | 8 | 150 | 1,940 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-70-STP32-K | M16 | 2 | 35 | 27 | 70 | 15.5 | 4.5 | 8 | 156 | 1,940 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-75-STP32-K | M16 | 2 | 35 | 27 | 75 | 15.5 | 4.5 | 8 | 162 | 1,960 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-80-STP32-K | M16 | 2 | 35 | 27 | 80 | 15.5 | 4.5 | 8 | 169 | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-100-STP32-K | M16 | 2 | 35 | 27 | 100 | 15.5 | 4.5 | 8 | 196 | 2,050 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M16-125-STP32-K | M16 | 2 | 35 | 27 | 125 | 15.5 | 4.5 | 8 | 228 | 2,070 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGT-STP-K | |
---|---|
グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけに、レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- 位置決め・ストッパなどの用途にも使用できます。
- 機能の異なる3種類のスラストパッドを標準化。品番末尾の記号により選択できます。
品番末尾記号 | 可動角度(°) | プラスティックキャップ |
---|---|---|
記号なし | 5 | なし |
A | 12 | なし |
K | 12 | あり |
- SGT-STP-Kはポリアセタール製のプラスティックキャップつき。スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
使用上の注意
ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法
グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。