• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

SGTS-STPS-A

形状図

SGTS-STPS-Aスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGTS-M6-30-STPS12-A M6 1 12 30 6 1.5 3 9 1,560 1,716 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M6-35-STPS12-A M6 1 12 35 6 1.5 3 10 1,570 1,727 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M6-40-STPS12-A M6 1 12 40 6 1.5 3 11 1,570 1,727 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M6-45-STPS12-A M6 1 12 45 6 1.5 3 12 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M6-50-STPS12-A M6 1 12 50 6 1.5 3 13 1,600 1,760 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M8-35-STPS16-A M8 1.25 16 35 8 2.3 4 22 1,730 1,903 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M8-40-STPS16-A M8 1.25 16 40 8 2.3 4 24 1,750 1,925 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M8-45-STPS16-A M8 1.25 16 45 8 2.3 4 26 1,770 1,947 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M8-50-STPS16-A M8 1.25 16 50 8 2.3 4 27 1,780 1,958 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M8-60-STPS16-A M8 1.25 16 60 8 2.3 4 30 1,810 1,991 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M8-70-STPS16-A M8 1.25 16 70 8 2.3 4 33 1,850 2,035 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-45-STPS20-A M10 1.5 20 45 10 2.6 5 42 2,100 2,310 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-50-STPS20-A M10 1.5 20 50 10 2.6 5 45 2,130 2,343 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-55-STPS20-A M10 1.5 20 55 10 2.6 5 47 2,150 2,365 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-60-STPS20-A M10 1.5 20 60 10 2.6 5 49 2,180 2,398 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-65-STPS20-A M10 1.5 20 65 10 2.6 5 52 2,200 2,420 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-80-STPS20-A M10 1.5 20 80 10 2.6 5 59 2,290 2,519 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-45-STPS25-A M10 1.5 25 45 11 2.9 5 56 2,260 2,486 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-50-STPS25-A M10 1.5 25 50 11 2.9 5 59 2,290 2,519 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-55-STPS25-A M10 1.5 25 55 11 2.9 5 61 2,310 2,541 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-60-STPS25-A M10 1.5 25 60 11 2.9 5 63 2,340 2,574 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-65-STPS25-A M10 1.5 25 65 11 2.9 5 66 2,360 2,596 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M10-80-STPS25-A M10 1.5 25 80 11 2.9 5 73 2,450 2,695 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-50-STPS20-A M12 1.75 20 50 10 2.6 6 52 2,280 2,508 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-60-STPS20-A M12 1.75 20 60 10 2.6 6 59 2,340 2,574 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-65-STPS20-A M12 1.75 20 65 10 2.6 6 62 2,390 2,629 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-70-STPS20-A M12 1.75 20 70 10 2.6 6 66 2,410 2,651 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-80-STPS20-A M12 1.75 20 80 10 2.6 6 73 2,480 2,728 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-100-STPS20-A M12 1.75 20 100 10 2.6 6 88 2,640 2,904 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-50-STPS25-A M12 1.75 25 50 11 2.9 6 66 2,440 2,684 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-60-STPS25-A M12 1.75 25 60 11 2.9 6 73 2,500 2,750 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-65-STPS25-A M12 1.75 25 65 11 2.9 6 76 2,550 2,805 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-70-STPS25-A M12 1.75 25 70 11 2.9 6 80 2,570 2,827 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-80-STPS25-A M12 1.75 25 80 11 2.9 6 87 2,640 2,904 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M12-100-STPS25-A M12 1.75 25 100 11 2.9 6 102 2,800 3,080 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M16-65-STPS32-A M16 2 32 65 14 4.5 8 148 4,830 5,313 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M16-70-STPS32-A M16 2 32 70 14 4.5 8 154 4,920 5,412 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M16-75-STPS32-A M16 2 32 75 14 4.5 8 160 4,990 5,489 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M16-80-STPS32-A M16 2 32 80 14 4.5 8 167 5,060 5,566 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M16-100-STPS32-A M16 2 32 100 14 4.5 8 194 5,330 5,863 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M16-125-STPS32-A M16 2 32 125 14 4.5 8 226 5,660 6,226 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-80-STPS40-A M20 2.5 40 80 16 4.5 10 273 6,440 7,084 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-90-STPS40-A M20 2.5 40 90 16 4.5 10 293 6,540 7,194 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-100-STPS40-A M20 2.5 40 100 16 4.5 10 314 6,640 7,304 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-125-STPS40-A M20 2.5 40 125 16 4.5 10 365 6,940 7,634 CAD カート 実働10日目出荷
SGTS-M20-150-STPS40-A M20 2.5 40 150 16 4.5 10 416 7,260 7,986 CAD カート 実働10日目出荷
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
SGTS-STPS-A
グラブスクリュー SUS304相当
スラストパッド SUS304相当

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGTS
STPS-A

SGTS-STPS-Aスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事