• セットカラー

NSCS-S

セットカラー - クランピングタイプ

Set Collar Clamping Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSCS-CP2NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

NSCS-Sセットカラー - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B F M 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
NSCS-3-8-S 3 8 15 4.5 M3 10 940 CAD カート -
NSCS-4-8-S 4 8 15 4.5 M3 9 940 CAD カート -
NSCS-5-8-S 5 8 20 6 M3 17 1,010 CAD カート -
NSCS-5-10-S 5 10 20 6 M4 21 1,010 CAD カート -
NSCS-6-8-S 6 8 20 6 M3 16 1,030 CAD カート -
NSCS-6-10-S 6 10 20 6 M4 20 1,030 CAD カート -
NSCS-8-8-S 8 8 25 8 M3 25 1,160 CAD カート -
NSCS-8-10-S 8 10 25 8 M4 32 1,160 CAD カート -
NSCS-8-12-S 8 12 28 8.5 M5 49 1,160 CAD カート -
NSCS-8-15-S 8 15 30 9 M6 70 1,160 CAD カート -
NSCS-10-10-S 10 10 30 9 M4 45 1,250 CAD カート -
NSCS-10-12-S 10 12 30 9 M5 54 1,250 CAD カート -
NSCS-10-15-S 10 15 35 10 M6 94 1,250 CAD カート -
NSCS-12-10-S 12 10 30 10 M4 43 1,260 CAD カート -
NSCS-12-12-S 12 12 30 10 M5 52 1,260 CAD カート -
NSCS-12-15-S 12 15 35 11 M6 92 1,260 CAD カート -
NSCS-13-10-S 13 10 30 10 M4 42 1,260 CAD カート -
NSCS-13-15-S 13 15 35 11 M6 90 1,260 CAD カート -
NSCS-15-10-S 15 10 32 11 M4 46 1,400 CAD カート -
NSCS-15-12-S 15 12 35 12 M5 69 1,400 CAD カート -
NSCS-15-15-S 15 15 40 13 M6 119 1,400 CAD カート -
NSCS-16-10-S 16 10 35 12 M4 55 1,460 CAD カート -
NSCS-16-12-S 16 12 35 12 M5 67 1,460 CAD カート -
NSCS-16-15-S 16 15 40 13 M6 116 1,460 CAD カート -
NSCS-17-15-S 17 15 40 13 M6 113 1,660 CAD カート -
NSCS-18-15-S 18 15 45 15 M6 145 1,830 CAD カート -
NSCS-20-10-S 20 10 40 14 M4 70 1,660 CAD カート -
NSCS-20-12-S 20 12 40 14 M5 83 1,660 CAD カート -
NSCS-20-15-S 20 15 45 15 M6 140 1,660 CAD カート -
NSCS-25-12-S 25 12 45 17 M5 97 2,030 CAD カート -
NSCS-25-15-S 25 15 50 18 M6 164 2,030 CAD カート -
NSCS-30-15-S 30 15 55 20 M6 185 2,450 CAD カート -
NSCS-35-15-S 35 15 60 23 M6 207 3,000 CAD カート -
NSCS-40-18-S 40 18 70 26 M8 347 4,160 CAD カート -
NSCS-45-18-S 45 18 75 28 M8 378 4,360 CAD カート -
NSCS-50-22-S 50 22 85 32 M10 612 5,510 CAD カート -

●六角穴付きボルトが付属しています。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

NSCS-S
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • クランピングタイプのセットカラー。
  • 取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。