単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | R | B | C(約) | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-M4-30-B | M4 | 0.5 | 30 | 2.2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.2 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
SAN-M4-30-Bの材質・仕上げ
| SAN-B スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C、 球面部焼入れ(硬度45-50HRC) 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
SAN-M4-30-Bの特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。