単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M6-30-A | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 10.5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-30-Aの材質・仕上げ
| SSB-A | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
SSB-M6-30-Aの特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。