単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M12-60-B | M12 | 1.75 | 60 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 81 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-60-Bの材質・仕上げ
| SSB-B スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当 球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
SSB-M12-60-Bの特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。