• テンショナー/アイドラー

軸付フラットアイドラー

Aluminum Flat Idler with Shaft

VFJA

形状図

VFJA軸付フラットアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
De W L s1 s2 呼び番号 D B M l
VFJA-30035 30 35 9 3 6 608×2 22 7 M8×45 13 0.09 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
VFJA-40045 40 45 13 6 7 6200×2 30 9 M10×60 16 0.22 5,150 5,665 CAD カート 在庫品
VFJA-60060 60 60 17 7.5 9.5 6301×2 37 12 M12×80 22 0.59 8,780 9,658 CAD カート 在庫品
VFJA-80090 80 90 26 9 17 6304×2 52 15 M20×120 38 1.6 15,900 17,490 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

VFJA
本体 A5052
アルマイト処理
軸受 スティール
カラー SUS303
ボルト・ナット・座金 SUS304

特長

  • 重荷重にも対応できるフラットアイドラー。
  • フレックスホルダーYSBとセットでのご使用を推奨します。
  • ナットおよびワッシャが付属しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー/アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります

よく見られている記事