• テンショナー・アイドラー

エンプラ・Vアイドラー

Plastic V Idler

VME-2

形状図

VME-2寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
ダウンロード
溝形状 De Da Db W w1 s2 θ
(°)
r h 呼び番号 d D B
VME-87B2 B2 87 32 46 44 15.9 11 34 1 15 6202×2 15 35 22 0.19 -

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VME-87B2 Z6202W-26 ZA6202W-18

材質・仕上げ

VME
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール

商品品番一覧

VME-2

  • VME-87B2

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります