寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | dc | 十字穴の番号 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCPB-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 4.6 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPB-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 5.2 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPB-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 6 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPB-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 6.9 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPB-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 7.9 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSCPB | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅*1(真鍮) |
*1: 環境条件や時間の経過により色味が異なることがありますが性能への影響はございません。
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/電気・電子機器
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCPBのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCPBのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCPBがカバーから抜け落ちることはありません。




/12941_1.jpg?upd=20260911135759&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)