• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNSS

精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

Socket Head Cap Screw for Precison Instruments

  • 微細

形状図

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1
1.4
1.6
2
2.5
L
すべて
2
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSS-M1-2 0.02 1 2 2 1 0.9 10 0.025 470 CAD カート カート -
SNSS-M1-3 0.02 1 3 2 1 0.9 10 0.03 470 CAD カート カート -
SNSS-M1-4 0.02 1 4 2 1 0.9 10 0.035 470 CAD カート カート -
SNSS-M1-5 0.02 1 5 2 1 0.9 10 0.039 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-2 0.07 1.4 2 2.6 1.4 1.3 10 0.062 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-3 0.07 1.4 3 2.6 1.4 1.3 10 0.07 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-4 0.07 1.4 4 2.6 1.4 1.3 10 0.077 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.4-5 0.07 1.4 5 2.6 1.4 1.3 10 0.085 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-3 0.1 1.6 3 3 1.6 1.5 10 0.09 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-4 0.1 1.6 4 3 1.6 1.5 10 0.1 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-5 0.1 1.6 5 3 1.6 1.5 10 0.11 470 CAD カート カート -
SNSS-M1.6-6 0.1 1.6 6 3 1.6 1.5 10 0.12 470 CAD カート カート -
SNSS-M2-3 0.22 2 3 3.8 2 1.5 10 0.16 380 CAD カート カート -
SNSS-M2-4 0.22 2 4 3.8 2 1.5 10 0.18 380 CAD カート カート -
SNSS-M2-5 0.22 2 5 3.8 2 1.5 10 0.2 380 CAD カート カート -
SNSS-M2-6 0.22 2 6 3.8 2 1.5 10 0.22 380 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-4 0.46 2.5 4 4.5 2.5 2 10 0.35 320 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-5 0.46 2.5 5 4.5 2.5 2 10 0.38 320 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-6 0.46 2.5 6 4.5 2.5 2 10 0.41 320 CAD カート カート -
SNSS-M2.5-8 0.46 2.5 8 4.5 2.5 2 10 0.47 320 CAD カート カート -
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
SNSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)