• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPP-W

樹脂ねじ(PP / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PP / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPP-W樹脂ねじ(PP / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPP-4-W 4.3 9 0.8 20 0.036 380 CAD カート カート -
SPP-5-W 5.3 10 1 20 0.051 420 CAD カート カート -
SPP-6-W 6.4 12.5 1.6 10 0.13 250 CAD カート カート -
SPP-8-W 8.4 17 1.6 10 0.25 370 CAD カート カート -
SPP-10-W 10.5 21 2 10 0.47 420 CAD カート カート -
SPP-12-W 13 24 2.5 10 0.49 500 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPP-N/SPP-W
本体 PP(ポリプロピレン)(乳白)
耐熱温度*1 65℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
  • 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。