• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPS-N

樹脂ねじ(PPS / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PPS / Hexagon Nut・Washer

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPS-N樹脂ねじ(PPS / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPS-M2-N 2 4 1.6 20 0.026 780 CAD カート カート -
SPS-M2.6-N 2.6 5 2 20 0.05 780 CAD カート カート -
SPS-M3-N 3 5.5 2.4 20 0.07 480 CAD カート カート -
SPS-M4-N 4 7 3.2 20 0.17 600 CAD カート カート -
SPS-M5-N 5 8 4 20 0.25 900 CAD カート カート -
SPS-M6-N 6 10 5 10 0.52 890 CAD カート カート -
SPS-M8-N 8 13 6.5 10 1.2 1,480 CAD カート カート -
SPS-M10-N 10 17 8 5 2.4 2,070 CAD カート カート -
SPS-M12-N 12 19 10 5 3.5 2,660 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPS-N/SPS-W
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。