• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPS-P

樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Screw PPS / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPS-P樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
3
4
5
6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPS-M2-4-P 2 4 3.5 1.3 236 0.08 20 0.03 480 CAD カート カート -
SPS-M2-5-P 2 5 3.5 1.3 236 0.08 20 0.034 480 CAD カート カート -
SPS-M2-6-P 2 6 3.5 1.3 236 0.08 20 0.038 480 CAD カート カート -
SPS-M2-8-P 2 8 3.5 1.3 236 0.08 20 0.045 540 CAD カート カート -
SPS-M2-10-P 2 10 3.5 1.3 236 0.08 20 0.053 600 CAD カート カート -
SPS-M2-12-P 2 12 3.5 1.3 236 0.08 20 0.062 720 CAD カート カート -
SPS-M3-5-P 3 5 5.5 2 570 0.36 20 0.1 480 CAD カート カート -
SPS-M3-6-P 3 6 5.5 2 570 0.36 20 0.11 480 CAD カート カート -
SPS-M3-8-P 3 8 5.5 2 570 0.36 20 0.13 540 CAD カート カート -
SPS-M3-10-P 3 10 5.5 2 570 0.36 20 0.15 600 CAD カート カート -
SPS-M3-12-P 3 12 5.5 2 570 0.36 20 0.16 720 CAD カート カート -
SPS-M3-15-P 3 15 5.5 2 570 0.36 20 0.2 840 CAD カート カート -
SPS-M3-20-P 3 20 5.5 2 570 0.36 20 0.23 960 CAD カート カート -
SPS-M3-25-P 3 25 5.5 2 570 0.36 20 0.28 1,080 CAD カート カート -
SPS-M3-30-P 3 30 5.5 2 570 0.36 20 0.32 1,180 CAD カート カート -
SPS-M4-6-P 4 6 7 2.6 980 0.71 20 0.22 600 CAD カート カート -
SPS-M4-8-P 4 8 7 2.6 980 0.71 20 0.25 660 CAD カート カート -
SPS-M4-10-P 4 10 7 2.6 980 0.71 20 0.28 720 CAD カート カート -
SPS-M4-12-P 4 12 7 2.6 980 0.71 20 0.32 840 CAD カート カート -
SPS-M4-15-P 4 15 7 2.6 980 0.71 20 0.38 960 CAD カート カート -
SPS-M4-20-P 4 20 7 2.6 980 0.71 20 0.45 1,080 CAD カート カート -
SPS-M4-25-P 4 25 7 2.6 980 0.71 20 0.53 1,180 CAD カート カート -
SPS-M4-30-P 4 30 7 2.6 980 0.71 20 0.61 1,300 CAD カート カート -
SPS-M5-8-P 5 8 9 3.3 1570 1.42 10 0.47 450 CAD カート カート -
SPS-M5-10-P 5 10 9 3.3 1570 1.42 10 0.52 540 CAD カート カート -
SPS-M5-12-P 5 12 9 3.3 1570 1.42 10 0.57 600 CAD カート カート -
SPS-M5-15-P 5 15 9 3.3 1570 1.42 10 0.67 740 CAD カート カート -
SPS-M5-20-P 5 20 9 3.3 1570 1.42 10 0.77 890 CAD カート カート -
SPS-M5-25-P 5 25 9 3.3 1570 1.42 10 0.89 1,180 CAD カート カート -
SPS-M5-30-P 5 30 9 3.3 1570 1.42 10 1 1,480 CAD カート カート -
SPS-M6-10-P 6 10 10.5 3.9 2250 2.11 10 0.83 890 CAD カート カート -
SPS-M6-12-P 6 12 10.5 3.9 2250 2.11 10 0.9 1,040 CAD カート カート -
SPS-M6-15-P 6 15 10.5 3.9 2250 2.11 10 1.1 1,180 CAD カート カート -
SPS-M6-20-P 6 20 10.5 3.9 2250 2.11 10 1.2 1,480 CAD カート カート -
SPS-M6-25-P 6 25 10.5 3.9 2250 2.11 10 1.3 1,770 CAD カート カート -
SPS-M6-30-P 6 30 10.5 3.9 2250 2.11 10 1.4 2,070 CAD カート カート -
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
SPS-P
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。