• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLGMH-R-B

オイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

Oil Level Sight Glass

形状図

QLGMH-R-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

R(PT) おねじの呼び
すべて
R3/8"
R1/2"
R3/4"
R1"
R1-1/4"

単位 : mm

品番 D1 R(PT) おねじの呼び Lm C B A a 基準長さ D2 aにおけるおねじの外径 Rp(PS) めねじの呼び L 有効ねじ部長さ P ねじピッチ 質量(g) 価格(円) CAD 袋入り(袋) 備考
QLGMH-11-R3/8-B 11 R3/8 13 22 19 6 6.4 16.7 Rp3/8 10.1 1.34 19 1,840 CAD カート 非在庫品
QLGMH-14-R1/2-B 14 R1/2 17 27.5 24 7 8.2 21 Rp1/2 13.2 1.81 33 2,030 CAD カート 非在庫品
QLGMH-18-R3/4-B 18 R3/4 18 31 27 8 9.5 26.4 Rp3/4 14.5 1.81 50 2,570 CAD カート 非在庫品
QLGMH-24-R1-B 24 R1 21 40.5 36 9 10.4 33.2 Rp1 16.8 2.30 92 3,620 CAD カート 非在庫品
QLGMH-32-R11/4-B 32 R1-1/4 24 53 46 9 12.7 42 Rp1-1/4 19.1 2.30 140 5,120 CAD カート 非在庫品
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
QLGMH-R-B
本体 真鍮
ウィンドウ 特殊フロートガラス
Oリング FPM(VITON*1 フッ素ゴム・緑)

*1:VITONは米デュポン社の登録商標です。


特長

  • 管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
  • 本体は真鍮製。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 配管用シールテープと共にご使用ください。

関連商品

アメリカ管用テーパねじタイプのQLGMH-NPT-Bがあります。
QLGMH-NPT-B

QLGMH-R-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

使用可能温度が100で低コストタイプのQLGML-Rがあります。
QLGML-R-A----リフレクタつき
QLGML-R-A
QLGML-R-B----リフレクタなし
QLGML-R-B

QLGMH-R-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ