• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

QLGML-R-B

オイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-BQLGAL-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGML-R-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

R(PT) おねじの呼び
すべて
R3/8"
R1/2"
R3/4"
R1"
R1-1/4"

単位 : mm

品番 D1 R(PT) おねじの呼び Lm C B A a 基準長さ D2 aにおけるおねじの外径 Rp(PS) めねじの呼び L 有効ねじ部長さ P ねじピッチ 質量(g) 価格(円) CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
QLGML-11-R3/8-B 11 R3/8 13 22 19 6 6.4 16.7 Rp3/8 10.1 1.34 19 1,570 CAD カート 非在庫品
QLGML-14-R1/2-B 14 R1/2 17 27.5 24 7 8.2 21 Rp1/2 13.2 1.81 33 1,810 CAD カート 非在庫品
QLGML-18-R3/4-B 18 R3/4 18 31 27 8 9.5 26.4 Rp3/4 14.5 1.81 50 2,250 CAD カート 非在庫品
QLGML-24-R1-B 24 R1 21 40.5 36 9 10.4 33.2 Rp1 16.8 2.3 92 3,360 CAD カート 非在庫品
QLGML-32-R11/4-B 32 R1-1/4 24 53 46 9 12.7 42 Rp1-1/4 19.1 2.3 140 4,730 CAD カート 非在庫品
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
QLGML-R-B
本体 真鍮
ウィンドウ フロートガラス
Oリング NBR(ニトリルゴム・黒)

特長

  • 管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
  • 本体は真鍮製。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:100℃
  • 配管用シールテープと共にご使用ください。

関連商品

アメリカ管用テーパねじタイプのQLGML-NPT-Bがあります。
QLGML-NPT-B

QLGML-R-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

使用可能温度が180℃のQLGMH-Rがあります。
QLGMH-R-A----リフレクタつき
QLGMH-R-A
QLGMH-R-B----リフレクタなし
QLGMH-R-B

QLGML-R-Bオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事