• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

クランピングボルト - 平面ボール

Clamping Bolt with Flat Ball

SCB-F

  • 固定・位置決め

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-F(SCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCB-Fクランピングボルト - 平面ボール 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D d(参考値) L1 B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SCB-M4-10-F M4 0.7 10 7 2.5 1.9 4 3 1.5 3500 350 385 CAD カート 在庫品
SCB-M4-12-F M4 0.7 12 7 2.5 1.9 4 3 1.7 3500 350 385 CAD カート 在庫品
SCB-M4-16-F M4 0.7 16 7 2.5 1.9 4 3 1.9 3500 350 385 CAD カート 在庫品
SCB-M4-20-F M4 0.7 20 7 2.5 1.9 4 3 2.2 3500 350 385 CAD カート 在庫品
SCB-M4-25-F M4 0.7 25 7 2.5 1.9 4 3 2.5 3500 350 385 CAD カート 在庫品
SCB-M5-12-F M5 0.8 12 8.5 3 2.4 5 4 2.9 5000 320 352 CAD カート 在庫品
SCB-M5-16-F M5 0.8 16 8.5 3 2.4 5 4 3.4 5000 320 352 CAD カート 在庫品
SCB-M5-20-F M5 0.8 20 8.5 3 2.4 5 4 3.9 5000 320 352 CAD カート 在庫品
SCB-M5-25-F M5 0.8 25 8.5 3 2.4 5 4 4.4 5000 320 352 CAD カート 在庫品
SCB-M5-30-F M5 0.8 30 8.5 3 2.4 5 4 5 5000 320 352 CAD カート 在庫品
SCB-M6-16-F M6 1 16 10 4 3.1 6 5 5.6 9000 300 330 CAD カート 在庫品
SCB-M6-20-F M6 1 20 10 4 3.1 6 5 6.5 9000 300 330 CAD カート 在庫品
SCB-M6-25-F M6 1 25 10 4 3.1 6 5 7.6 9000 300 330 CAD カート 在庫品
SCB-M6-30-F M6 1 30 10 4 3.1 6 5 8.7 9000 300 330 CAD カート 在庫品
SCB-M6-40-F M6 1 40 10 4 3.1 6 5 11 9000 300 330 CAD カート 在庫品
SCB-M8-20-F M8 1.25 20 13 5.56 4.4 8 6 13.5 15000 390 429 CAD カート 在庫品
SCB-M8-30-F M8 1.25 30 13 5.56 4.4 8 6 17.5 15000 390 429 CAD カート 在庫品
SCB-M8-35-F M8 1.25 35 13 5.56 4.4 8 6 19 15000 390 429 CAD カート 在庫品
SCB-M8-40-F M8 1.25 40 13 5.56 4.4 8 6 21.5 15000 390 429 CAD カート 在庫品
SCB-M8-50-F M8 1.25 50 13 5.56 4.4 8 6 25 15000 390 429 CAD カート 在庫品
SCB-M10-25-F M10 1.5 25 16 7 5.9 10 8 26 24000 400 440 CAD カート 在庫品
SCB-M10-30-F M10 1.5 30 16 7 5.9 10 8 29 24000 400 440 CAD カート 在庫品
SCB-M10-40-F M10 1.5 40 16 7 5.9 10 8 34 24000 400 440 CAD カート 在庫品
SCB-M10-50-F M10 1.5 50 16 7 5.9 10 8 39 24000 400 440 CAD カート 在庫品
SCB-M10-60-F M10 1.5 60 16 7 5.9 10 8 47 24000 420 462 CAD カート 在庫品
SCB-M12-30-F M12 1.75 30 18 8.5 7.1 12 10 40 30000 510 561 CAD カート 在庫品
SCB-M12-50-F M12 1.75 50 18 8.5 7.1 12 10 56 30000 530 583 CAD カート 在庫品
SCB-M12-80-F M12 1.75 80 18 8.5 7.1 12 10 83 30000 580 638 CAD カート 在庫品
SCB-M16-40-F M16 2 40 24 12 10.4 16 14 91 73000 700 770 CAD カート 在庫品
SCB-M16-60-F M16 2 60 24 12 10.4 16 14 122 73000 770 847 CAD カート 在庫品
SCB-M16-80-F M16 2 80 24 12 10.4 16 14 154 73000 830 913 CAD カート 在庫品
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
SCB-F スティール製
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度62-67HRC)

特長

  • 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
  • ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります