• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

クランピングボルト - 平面ボール

Clamping Bolt with Flat Ball

SCBS-F

  • 固定・位置決め

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-F(SCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SCBS-Fクランピングボルト - 平面ボール 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D d(参考値) L1 B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SCBS-M4-10-F M4 0.7 10 7 2.5 1.9 4 3 1.5 2040 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-12-F M4 0.7 12 7 2.5 1.9 4 3 1.7 2040 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-16-F M4 0.7 16 7 2.5 1.9 4 3 1.9 2040 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-20-F M4 0.7 20 7 2.5 1.9 4 3 2.2 2040 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M4-25-F M4 0.7 25 7 2.5 1.9 4 3 2.5 2040 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-12-F M5 0.8 12 8.5 3 2.4 5 4 2.9 3000 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-16-F M5 0.8 16 8.5 3 2.4 5 4 3.4 3000 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-20-F M5 0.8 20 8.5 3 2.4 5 4 3.9 3000 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-25-F M5 0.8 25 8.5 3 2.4 5 4 4.4 3000 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M5-30-F M5 0.8 30 8.5 3 2.4 5 4 5 3000 510 561 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-16-F M6 1 16 10 4 3.1 6 5 5.6 4500 500 550 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-20-F M6 1 20 10 4 3.1 6 5 6.5 4500 500 550 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-25-F M6 1 25 10 4 3.1 6 5 7.6 4500 500 550 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-30-F M6 1 30 10 4 3.1 6 5 8.7 4500 500 550 CAD カート 在庫品
SCBS-M6-40-F M6 1 40 10 4 3.1 6 5 11 4500 500 550 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-20-F M8 1.25 20 13 5.56 4.4 8 6 13.5 9000 570 627 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-30-F M8 1.25 30 13 5.56 4.4 8 6 17.5 9000 570 627 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-35-F M8 1.25 35 13 5.56 4.4 8 6 19 9000 570 627 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-40-F M8 1.25 40 13 5.56 4.4 8 6 21.5 9000 620 682 CAD カート 在庫品
SCBS-M8-50-F M8 1.25 50 13 5.56 4.4 8 6 25 9000 620 682 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-25-F M10 1.5 25 16 7.14 5.9 10 8 26 14400 760 836 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-30-F M10 1.5 30 16 7.14 5.9 10 8 29 14400 760 836 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-40-F M10 1.5 40 16 7.14 5.9 10 8 34 14400 790 869 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-50-F M10 1.5 50 16 7.14 5.9 10 8 39 14400 850 935 CAD カート 在庫品
SCBS-M10-60-F M10 1.5 60 16 7.14 5.9 10 8 47 14400 850 935 CAD カート 在庫品
SCBS-M12-30-F M12 1.75 30 18 7.94 6.7 12 10 40 18000 950 1,045 CAD カート 在庫品
SCBS-M12-50-F M12 1.75 50 18 7.94 6.7 12 10 56 18000 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
SCBS-M12-80-F M12 1.75 80 18 7.94 6.7 12 10 83 18000 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
SCBS-M16-40-F M16 2 40 24 11.91 10.4 16 14 91 43800 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
SCBS-M16-60-F M16 2 60 24 11.91 10.4 16 14 122 43800 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
SCBS-M16-80-F M16 2 80 24 11.91 10.4 16 14 154 43800 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
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
SCBS-F ステンレス製
ねじ部 SUS304相当
ボール SUS440C(硬度59-66HRC)

特長

  • 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
  • ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります