寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLH-M2-5-TZB | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.13 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-6-TZB | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.15 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-8-TZB | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.19 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-10-TZB | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.23 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2-12-TZB | M2 | 0.4 | 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全ねじ | 0.3 | 50 | 0.29 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-5-TZB | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.26 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-6-TZB | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.29 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-8-TZB | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.35 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-10-TZB | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.41 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M2.5-12-TZB | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.47 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.53 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.62 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.7 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.4 | 50 | 0.78 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.3 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.4 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.6 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 1.9 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 2.3 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 3.4 | 50 | 2.8 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M4-30-TZB | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 14 | 3.4 | 50 | 3.3 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 1.8 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 2.3 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 2.8 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 3.3 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 6 | 50 | 4.1 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 6 | 50 | 4.9 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M5-35-TZB | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16 | 6 | 50 | 5.7 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 3.8 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 4.5 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 5.3 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 10 | 20 | 6.4 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-30-TZB | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 7.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M6-35-TZB | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 20 | 8.7 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-12-TZB | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 7.8 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-16-TZB | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 9 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-20-TZB | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 10 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-25-TZB | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 12 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-30-TZB | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 27 | 20 | 14 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M8-35-TZB | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 27 | 20 | 16 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-16-TZB | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 15 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-20-TZB | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 17 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-25-TZB | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 19 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-30-TZB | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 22 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLH-M10-35-TZB | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 46 | 10 | 24 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLH-M10-TZBは六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SLH-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH45K 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 8.8 |