寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M10-45-FT | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 10 | 8 | 36 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-50-FT | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 39 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-55-FT | M10 | 1.5 | 55 | 16 | 10 | 8 | 43 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-60-FT | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 46 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-65-FT | M10 | 1.5 | 65 | 16 | 10 | 8 | 49 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-70-FT | M10 | 1.5 | 70 | 16 | 10 | 8 | 52 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-75-FT | M10 | 1.5 | 75 | 16 | 10 | 8 | 55 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-80-FT | M10 | 1.5 | 80 | 16 | 10 | 8 | 59 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-85-FT | M10 | 1.5 | 85 | 16 | 10 | 8 | 62 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-90-FT | M10 | 1.5 | 90 | 16 | 10 | 8 | 65 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-100-FT | M10 | 1.5 | 100 | 16 | 10 | 8 | 71 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-110-FT | M10 | 1.5 | 110 | 16 | 10 | 8 | 78 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-120-FT | M10 | 1.5 | 120 | 16 | 10 | 8 | 84 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
長いねじが必要な機器・装置特長
- 全ねじタイプの六角穴付きボルト。






/14306_1.jpg?upd=20260508152121&awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)