寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 3.1 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 3.5 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 3.8 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 4.5 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 5.3 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 5.3 | 20 | 6.4 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 7.1 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 8.7 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 9.8 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5.3 | 20 | 11 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLHS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50以上 |






/11576_1.jpg?upd=20260911130606&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)