寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.83 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.89 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.6 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
機器・装置の省スペース化特長
- ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
-
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
SSHS----SUSXM7製(SUS304相当)
SSHL----SUS316L製 - SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSSHS-UCLがあります。SSHS-UCL
- SSHLはSSHSと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。








/11576_1.jpg?upd=20261001145233&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)