• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SNFCM

モリブデン六角穴付き皿ボルト

Molybdenum Hexagon Socket Countersunk Head Screw

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SNFCMモリブデン六角穴付き皿ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
3
4
L
すべて
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNFCM-M2-5 2 5 4 1.2 1.3 1130 1 0.21 2,290 CAD カート -
SNFCM-M2-6 2 6 4 1.2 1.3 1130 1 0.24 2,360 CAD カート -
SNFCM-M2-8 2 8 4 1.2 1.3 1130 1 0.28 2,460 CAD カート -
SNFCM-M2-10 2 10 4 1.2 1.3 1130 1 0.33 2,580 CAD カート -
SNFCM-M3-6 3 6 6 1.75 2 2760 1 0.69 2,370 CAD カート -
SNFCM-M3-8 3 8 6 1.75 2 2760 1 0.80 2,470 CAD カート -
SNFCM-M3-10 3 10 6 1.75 2 2760 1 0.90 2,590 CAD カート -
SNFCM-M3-12 3 12 6 1.75 2 2760 1 1.0 2,720 CAD カート -
SNFCM-M4-8 4 8 8 2.3 2.5 4820 1 1.5 2,860 CAD カート -
SNFCM-M4-10 4 10 8 2.3 2.5 4820 1 1.7 3,020 CAD カート -
SNFCM-M4-12 4 12 8 2.3 2.5 4820 1 1.9 3,380 CAD カート -
SNFCM-M4-16 4 16 8 2.3 2.5 4820 1 2.4 3,610 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNFCM
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上