• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 工具

SKABA

ビットアダプタ

Adapter for Short Bit

  • 簡単作業

形状図

SKABAビットアダプタ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 1袋
入り数
質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKABA-80-6.35 1 37 1,240 CAD カート -


材質・仕上げ

SKABA
本体 真鍮
カチオン電着塗装
軸部 合金鋼
リン酸亜鉛皮膜
磁石 アルニコ

用途

ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長

特長

  • ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
  • 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
  • SKABAを取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。

使用例

SKABAビットアダプタ


使用上の注意

  • 電動ドライバなどの動力工具に取りつけて使用する場合、ビットの取りつけ・取りはずしは、必ず電源を切った状態で行ってください。
  • 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
  • ねじ回し以外の用途で使用しないでください。

関連商品

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SKABAビットアダプタ