六角ドライバ(ねじ保持機能つき)
Ball-End Hexagon Screwdriver with Screw Holding Function
単位 : mm
品番 | B 二面幅の呼び | L | L1 min. | 1袋 入り数 |
質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKCD-1.27 | 1.3 | 103 | 56 | 1 | 3 | 1,260 | CAD | カート | - |
SKCD-1.5 | 1.5 | 119 | 61 | 1 | 6 | 1,180 | CAD | カート | - |
SKCD-2 | 2 | 125 | 68 | 1 | 7 | 1,180 | CAD | カート | - |
SKCD-2.5 | 2.5 | 130 | 64 | 1 | 15 | 1,520 | CAD | カート | - |
SKCD-3 | 3 | 170 | 78 | 1 | 36 | 1,520 | CAD | カート | - |
SKCD-4 | 4 | 200 | 90 | 1 | 67 | 1,620 | CAD | カート | - |
SKCD-5 | 5 | 217 | 105 | 1 | 78 | 2,100 | CAD | カート | - |
SKCD | |
---|---|
軸部*1 | 合金鋼 リン酸亜鉛皮膜 |
グリップ芯部 | ポリプロピレン |
グリップ*2 | サーモプラスチックラバー |
*1: 先端部の樹脂はナイロンです。
*2: SKCD-1.27SKCD-1.5SKCD-2はポリプロピレンを使用しています。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。