• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SWAS-VF-PC

座金(ガス抜き溝つき)

Washer with Ventilation Grooves

  • 真空
  • クリーン

形状図

SWAS-VF-PC座金(ガス抜き溝つき)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SWAS-3-VF-PC 3 3.2 7 0.5 20 0.12 600 CAD カート カート -
SWAS-4-VF-PC 4 4.3 9 0.8 20 0.31 680 CAD カート カート -
SWAS-5-VF-PC 5 5.3 10 1 10 0.44 480 CAD カート カート -
SWAS-6-VF-PC 6 6.4 12.5 1.6 10 1.1 660 CAD カート カート -
SWAS-8-VF-PC 8 8.4 17 1.6 10 2.1 910 CAD カート カート -
SWAS-10-VF-PC 10 10.5 21 2 5 4 740 CAD カート カート -
SWAS-12-VF-PC 12 13 24 2.5 5 6.2 1,020 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-VF-PC
本体 SUS304
特殊化学研磨処理

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • SWAS-VF-PCは特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSSをはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじと組み合わせてご使用ください。SVSSSVSS-PC

使用例

キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで、ねじ穴の底に溜まったガスはSVSSをはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじ(SVSSSVSS-PC)で排出します。

SWAS-VF-PC座金(ガス抜き溝つき)


関連商品

SVSS六角穴付きボルト(ガス穴付き)
SVSSSVSS-PC

SWAS-VF-PC座金(ガス抜き溝つき)

SVSS-MOS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/二硫化モリブデンショット)
SVSS-MOS

SWAS-VF-PC座金(ガス抜き溝つき)