寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | シール | A | A1 | B*2 | B2 | B3 | G | G1 | L1 | L2 | H1 | H2 | G2*3 | G3*4 | 保持力 (N)*1 |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWH-2501-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 0.93 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 0.98 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-CS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-CS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-ES1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-ES1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.11 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-IS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 7.7 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 0.98 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2501-IS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9.5 | 7.7 | 9 | 6.8 | M6 | 1600 | 1.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2502-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2502-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2502-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2502-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2502-DS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2502-DS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2503-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2503-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2504-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2504-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2504-DS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2504-FS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2504-FS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-AS1 | なし | 70 | 57 | 107.8 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-AS1-A | あり | 70 | 57 | 107.8 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-AS2 | なし | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1600 | 0.74 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-AS2-A | あり | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1600 | 0.8 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-AS3 | なし | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.86 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-AS3-A | あり | 48 | 35 | 101.8 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.92 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-BS1 | なし | 70 | 57 | 105 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.12 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-BS1-A | あり | 70 | 57 | 105 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | - | 8 | 7 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.18 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-BS3 | なし | 48 | 35 | 100 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.86 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2505-BS3-A | あり | 48 | 35 | 100 | 50 | 50 | G1/8 | M6 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1600 | 0.94 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2510-AS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2510-AS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.07 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2510-BS1 | なし | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2510-BS1-A | あり | 70 | 57 | 116 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.11 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2510-DS1 | なし | 70 | 57 | 103.6 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2510-DS1-A | あり | 70 | 57 | 106 | 45 | 45 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.06 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2512-ES1 | なし | 70 | 57 | 106 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-2512-ES1-A | あり | 70 | 57 | 106 | 45 | 40 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 5.8 | 9 | 6.8 | M6 | 2200 | 1.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-AS1 | なし | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.8 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-AS1-A | あり | 90 | 72 | 119.7 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.9 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-BS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.56 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-BS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.68 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-CS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-CS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.99 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-ES1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.79 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-ES1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-IS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 1.66 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3001-IS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 2100 | 2.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3002-AS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.81 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3002-AS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3002-BS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.82 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3002-BS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.02 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3002-BS2 | なし | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.32 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3002-BS2-A | あり | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.79 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3004-AS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.84 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3004-AS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3004-BS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.86 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3004-BS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3004-FS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.97 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3004-FS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.32 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3005-AS1 | なし | 90 | 72 | 115 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 8 | 11 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.86 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3005-AS1-A | あり | 90 | 72 | 115 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 8 | 11 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.46 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3005-AS2 | なし | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | - | 3000 | 1.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3005-AS2-A | あり | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | - | 3000 | 1.53 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3005-AS3 | なし | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.9 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3005-AS3-A | あり | 60 | 40 | 115 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 2.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3010-AS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3010-AS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.59 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3012-ES1 | なし | 90 | 72 | 121.1 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.91 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3012-ES1-A | あり | 90 | 72 | 121.1 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.51 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3012-FS1 | なし | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.94 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3012-FS1-A | あり | 90 | 72 | 128 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.54 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3012-FS3 | なし | 60 | 40 | 128 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3012-FS3-A | あり | 60 | 40 | 128 | 60 | 60 | G1/8 | M8 | 10 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3000 | 1.8 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3014-AS1 | なし | 90 | 72 | 120.8 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.89 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3014-AS1-A | あり | 90 | 72 | 120.8 | 52 | 44 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 2.49 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3014-FS1 | なし | 90 | 72 | 120 | 52 | 52 | G1/8 | M10 | - | 10.5 | 7 | 10 | 8.6 | M8 | 3000 | 1.9 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-AS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-AS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-BS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.28 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-BS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.78 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-CS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.54 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-CS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-ES1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-ES1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-ES3 | なし | 70 | 50 | 137.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.58 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-ES3-A | あり | 70 | 50 | 137.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 3.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-IS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 2.6 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3501-IS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 7 | 12 | 8.6 | M8 | 4300 | 3.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-AS1 | なし | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-AS1-A | あり | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-BS1 | なし | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.65 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-BS1-A | あり | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.15 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-DS1 | なし | 100 | 82 | 138 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.63 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-DS1-A | あり | 100 | 82 | 138 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-DS3 | なし | 70 | 50 | 138 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.45 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3502-DS3-A | あり | 70 | 50 | 138 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 3.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3503-AS1 | なし | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.63 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3503-AS1-A | あり | 100 | 82 | 147 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3503-AS3 | なし | 70 | 50 | 147 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.48 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3503-AS3-A | あり | 70 | 50 | 147 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.98 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3504-BS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.49 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3504-BS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.66 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3504-FS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.69 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3504-FS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.19 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3504-FS3 | なし | 70 | 50 | 135.4 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.3 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3504-FS3-A | あり | 70 | 50 | 135.4 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.87 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-AS1 | なし | 100 | 82 | 140 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 10.2 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-AS1-A | あり | 100 | 82 | 140 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 10.2 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.17 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-AS2 | なし | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 12 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 1.89 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-AS2-A | あり | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 12 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.49 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-AS3 | なし | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.32 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-AS3-A | あり | 70 | 50 | 133 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.92 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-BS1 | なし | 100 | 82 | 135.2 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 11 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.61 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-BS1-A | あり | 100 | 82 | 135.2 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 11 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.21 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-BS3 | なし | 70 | 50 | 135.2 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.38 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3505-BS3-A | あり | 70 | 50 | 135.2 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.98 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3510-AS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.49 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3510-AS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.99 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3510-BS1 | なし | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.6 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3510-BS1-A | あり | 100 | 82 | 145 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3510-BS3 | なし | 70 | 50 | 134.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 2.45 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3510-BS3-A | あり | 70 | 50 | 134.7 | 72 | 72 | G1/8 | M8 | - | 18 | 13 | 13 | - | - | 3500 | 3.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3512-ES1 | なし | 100 | 82 | 139.9 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.58 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3512-ES1-A | あり | 100 | 82 | 139.9 | 62 | 62 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3512-FS1 | なし | 100 | 82 | 138.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.62 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3512-FS1-A | あり | 100 | 82 | 138.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.22 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3514-AS1 | なし | 100 | 82 | 137.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 2.54 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-3514-AS1-A | あり | 100 | 82 | 137.7 | 62 | 52 | G1/8 | M10 | - | 12 | 6.4 | 12 | 8.6 | M8 | 5700 | 3.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-AS1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-AS1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.68 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-BS1 | なし | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 4.18 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-BS1-A | あり | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 4.25 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-CS1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-CS1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.24 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-ES1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-ES1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.38 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-ES3 | なし | 86 | 60 | 172.2 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-ES3-A | あり | 86 | 60 | 172.2 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.76 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-IS1 | なし | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 4.28 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-IS1-A | あり | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 4.58 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-PS1 | なし | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 5.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4501-PS1-A | あり | 120 | 100 | 169 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 12 | 10.4 | 15 | 10.5 | M10 | 7400 | 5.68 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4502-AS1 | なし | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4502-AS1-A | あり | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.36 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4502-BS1 | なし | 120 | 100 | 177.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.51 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4502-BS1-A | あり | 120 | 100 | 177.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 6.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4502-DS1 | なし | 120 | 100 | 179 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.27 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4502-DS1-A | あり | 120 | 100 | 179 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.61 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4503-AS1 | なし | 120 | 100 | 184 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.19 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4503-AS1-A | あり | 120 | 100 | 184 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4503-AS3 | なし | 86 | 60 | 184 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.59 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4503-AS3-A | あり | 86 | 60 | 184 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.89 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4504-BS1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.17 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4504-BS1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.37 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4504-DS1 | なし | 120 | 100 | 174 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 4.75 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4504-DS1-A | あり | 120 | 100 | 174 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.96 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4504-FS1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4504-FS1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.49 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-AS1 | なし | 120 | 100 | 177 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 12.4 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-AS1-A | あり | 120 | 100 | 177 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 12.4 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.63 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-AS2 | なし | 86 | 60 | 170 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 7400 | 3.71 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-AS2-A | あり | 86 | 60 | 170 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 7400 | 4.21 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-AS3 | なし | 86 | 60 | 170 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.72 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-AS3-A | あり | 86 | 60 | 170 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 5.22 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-BS1 | なし | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 13.5 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-BS1-A | あり | 120 | 100 | 174 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 13.5 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.59 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-BS3 | なし | 86 | 60 | 174 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.79 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4505-BS3-A | あり | 86 | 60 | 174 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 5.29 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4510-AS1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 4.91 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4510-AS1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4510-BS1 | なし | 120 | 100 | 173 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4510-BS1-A | あり | 120 | 100 | 173 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.36 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4512-ES1 | なし | 120 | 100 | 173.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4512-ES1-A | あり | 120 | 100 | 173.6 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.44 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4512-FS1 | なし | 120 | 100 | 172.8 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.18 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4512-FS1-A | あり | 120 | 100 | 172.8 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.43 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-AS1 | なし | 120 | 100 | 174.3 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-AS1-A | あり | 120 | 100 | 174.3 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.28 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-CS1 | なし | 120 | 100 | 177 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 4.9 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-CS1-A | あり | 120 | 100 | 177 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-ES1 | なし | 120 | 100 | 184 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 4.8 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-ES1-A | あり | 120 | 100 | 184 | 80 | 60 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.07 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-ES3 | なし | 86 | 60 | 172.2 | 80 | 80 | G1/8 | M10 | - | 24 | 18 | 18 | - | - | 7400 | 4.5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-KS1 | なし | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 4.99 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-4514-KS1-A | あり | 120 | 100 | 176 | 80 | 80 | G1/8 | M12 | - | 15 | 11.9 | 15 | 10.5 | M10 | 9900 | 5.07 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-AS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.84 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-AS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-BS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 16 | 12.5 | M12 | 10200 | 8.4 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-BS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 16 | 12.5 | M12 | 10200 | 8.9 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-CS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.73 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-CS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-ES1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.88 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-ES1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.18 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-ES3 | なし | 100 | 75 | 201.2 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.4 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-ES3-A | あり | 100 | 75 | 201.2 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.68 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-IS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 16 | 12.5 | M12 | 10200 | 7.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-IS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 16 | 12.5 | M12 | 10200 | 7.32 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-PS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 16 | 12.5 | M12 | 10200 | 7.29 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5501-PS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 16 | 12.5 | M12 | 10200 | 7.59 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-AS1 | なし | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.82 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-AS1-A | あり | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.17 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-BS1 | なし | 140 | 116 | 199.6 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-BS1-A | あり | 140 | 116 | 199.6 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-DS1 | なし | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-DS1-A | あり | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-DS3 | なし | 100 | 75 | 210 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.61 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5502-DS3-A | あり | 100 | 75 | 210 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 8.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5503-AS1 | なし | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5503-AS1-A | あり | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.41 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5503-AS3 | なし | 100 | 75 | 215 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 6.95 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5503-AS3-A | あり | 100 | 75 | 215 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5504-BS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5504-BS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.83 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5504-FS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5504-FS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-AS1 | なし | 140 | 116 | 201 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.94 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-AS1-A | あり | 140 | 116 | 201 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-AS2 | なし | 100 | 75 | 200 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 16 | 20.8 | 18 | - | - | 13700 | 5.74 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-AS2-A | あり | 100 | 75 | 200 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 16 | 20.8 | 18 | - | - | 13700 | 5.84 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-AS3 | なし | 100 | 75 | 200 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.17 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-AS3-A | あり | 100 | 75 | 200 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.28 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-BS1 | なし | 140 | 116 | 204 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-BS1-A | あり | 140 | 116 | 204 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.7 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.24 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-BS2 | なし | 100 | 75 | 204 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 5.73 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-BS2-A | あり | 100 | 75 | 204 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 5.93 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-BS3 | なし | 100 | 75 | 204 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.54 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5505-BS3-A | あり | 100 | 75 | 204 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.94 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5510-AS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5510-AS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.97 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5510-BS1 | なし | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.96 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5510-BS1-A | あり | 140 | 116 | 208 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.25 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5510-BS3 | なし | 100 | 75 | 202 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.76 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5512-FS1 | なし | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.95 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5512-FS1-A | あり | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.27 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5512-FS3 | なし | 100 | 75 | 207.2 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.49 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5512-FS3-A | あり | 100 | 75 | 207.2 | 95 | 95 | G1/8 | M12 | - | 26 | 19 | 19 | - | - | 13700 | 7.8 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5514-ES1 | なし | 140 | 116 | 203.4 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.84 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5514-ES1-A | あり | 140 | 116 | 203.4 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.36 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5514-GS1 | なし | 140 | 116 | 202 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.4 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5514-GS1-A | あり | 140 | 116 | 202 | 95 | 95 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.71 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5515-AS1 | なし | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.84 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5515-AS1-A | あり | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.04 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5515-BS1 | なし | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 7.84 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-5515-BS1-A | あり | 140 | 116 | 215 | 95 | 70 | G1/8 | M14 | - | 16 | 13.5 | 18 | 12.5 | M12 | 13700 | 8.14 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-AS1 | なし | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-AS1-A | あり | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.64 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-BS1 | なし | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 12.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-BS1-A | あり | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 12.45 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-CS1 | なし | 170 | 142 | 244.2 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 15.92 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-CS1-A | あり | 170 | 142 | 244.2 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.47 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-ES1 | なし | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.02 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-ES1-A | あり | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.63 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-FS1 | なし | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 12.01 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-FS1-A | あり | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 12.22 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-IS1 | なし | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 12.08 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-IS1-A | あり | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 12.19 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-PS1 | なし | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 16.48 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6501-PS1-A | あり | 170 | 142 | 219 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 25 | 14.5 | M14 | 17000 | 16.68 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6502-DS1 | なし | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.48 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6502-DS1-A | あり | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.11 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6503-AS1 | なし | 170 | 142 | 257 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.29 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6503-AS1-A | あり | 170 | 142 | 257 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.59 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6503-AS3 | なし | 126 | 76 | 257 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 11.93 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6503-AS3-A | あり | 126 | 76 | 257 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 13.11 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6504-BS1 | なし | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 15.55 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6504-BS1-A | あり | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.12 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6504-FS1 | なし | 170 | 142 | 251 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.51 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6504-FS1-A | あり | 170 | 142 | 251 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6504-FS3 | なし | 126 | 76 | 250.8 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.15 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6504-FS3-A | あり | 126 | 76 | 250.8 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.77 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-AS1 | なし | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14 | 23 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.79 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-AS1-A | あり | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14 | 23 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.34 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-AS2 | なし | 126 | 76 | 255 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.47 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-AS2-A | あり | 126 | 76 | 255 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 13.02 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-BS1 | なし | 170 | 142 | 245 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21.5 | 23 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.96 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-BS1-A | あり | 170 | 142 | 245 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21.5 | 23 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.05 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-BS2 | なし | 126 | 76 | 245.1 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.62 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6505-BS2-A | あり | 126 | 76 | 245.1 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.82 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6510-AS1 | なし | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 15.55 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6510-AS1-A | あり | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.6 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6510-BS1 | なし | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.27 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6510-BS1-A | あり | 170 | 142 | 253 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.74 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6510-BS3 | なし | 126 | 76 | 246.2 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.62 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6510-BS3-A | あり | 126 | 76 | 246.2 | 120 | 120 | G1/4 | M16 | - | 20 | 21 | 21 | - | - | 22700 | 12.82 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6512-FS1 | なし | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.21 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6512-FS1-A | あり | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.79 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6514-CS1 | なし | 170 | 142 | 252.2 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 15.85 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6514-CS1-A | あり | 170 | 142 | 252.2 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.31 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6514-ES1 | なし | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6514-ES1-A | あり | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 17.03 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6514-GS1 | なし | 170 | 142 | 245.6 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6514-GS1-A | あり | 170 | 142 | 245.6 | 110 | 110 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.57 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6515-AS1 | なし | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6515-AS1-A | あり | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6515-BS1 | なし | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
KWH-6515-BS1-A | あり | 170 | 142 | 256 | 110 | 82 | G1/4 | M16 | - | 20 | 14.5 | 22 | 14.5 | M14 | 22700 | 16.33 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
*1: 最高使用圧力のときの値です。
*2: シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。
*3: G1の内径です。
*4: 下方向から固定する場合のねじの呼びです。
構造
材質・仕上げ
KWH | |
---|---|
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
コンタクトセクション | SCM440相当 表面処理なし |
シール(オプション) | NBR |
特長
- 油圧制御。
- 超重荷重用。高精度ダイヤフラムの採用により、高い保持力を実現。
- 保持力:1600N~46000N
-
常時開(Normally Open)タイプです。
油圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
油圧開放時:クランプを開放します。
仕様
制御方式 | 油圧・常時開 |
最低使用圧力 | レールの呼び:#25・#30----2MPa |
レールの呼び:#35~#125----3MPa | |
最高使用圧力 | レールの呼び:#25・#30----10MPa |
レールの呼び:#35~#125----15MPa*1 | |
最高残圧力 | 0.15MPa |
レスポンスタイム | max. 0.04s |
クランプ寿命*2 | 1000万回 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
適用レールの呼び | #25~#125 |
*1: レールの呼び#35、#45の品番末尾が”S3”または”S3-A”の場合、最高使用圧力は10MPaとなります。
*2: 参考値であり、保証値ではありません。
取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M6 | 9.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
M12 | 79 |
M14 | 125 |
M16 | 195 |
M20 | 340 |
M24 | 580 |
M27 | 855 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
配管
レールの呼び | ねじの呼び | 作動油量 (ℓ/サイクル) |
---|---|---|
#25 | G1/8 | 0.0006 |
#30 | G1/8 | 0.0007 |
#35 | G1/8 | 0.0011 |
#45 | G1/8 | 0.0018 |
#55 | G1/8 | 0.0024 |
#65 | G1/4 | 0.0038 |
#85 | G1/4 | 0.0048 |
#100 | G1/4 | 0.0056 |
#125 | G1/4 | 0.0076 |
保持力
本カタログに記載の保持力は、最高使用圧力のときの値です。保持力は、使用圧力の範囲では圧力に比例します。