単位 : mm
| 品番 | B | A | D | H | T | P | C | h | M*1 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS-40-R | □40 | 70 | 110 | 50 | 13 | 90 | 9.5 | 31 | M6 | 1.4 | 10,150 | 11,165 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 固定用の六角穴付き止めねじ2本が付属しています。
DAS-40-Rの材質・仕上げ
| DAS | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
DAS-40-Rの特長
- アルミフレームを固定する鋳鉄製スタンド。
- アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。
- 固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例