• ボールローラ

BRUHP-P

ボールローラ(六角ボルトタイプ)

Ball Roller / Hexagon Head Bolt Type

形状図

BRUHP-Pボールローラ(六角ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M L L1 s Db B d 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRUHP-5-P 5 6 5 1.5 4.76 8 1.5 2 1 0.48 1,280 CAD カート -
BRUHP-6-P 6 8 6 2 6.35 10 2.5 5 1 0.91 1,370 CAD カート -
BRUHP-8-P 8 10 8 2.5 7.94 13 3 6 1 2 2,020 CAD カート -
BRUHP-10-P 10 12 10 3 9.53 17 3.5 8 1 4.1 3,270 CAD カート -
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
  • 六角ボルトタイプの上向き用ボールローラ。スパナで取りつけ・取りはずしできます。
  • 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUHP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUHN-N BRUHP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
  • BRUHSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。

材質・仕上げ

BRUHP-P
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
メインボール PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

  • BRUHSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUHN-N BRUHP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

始動摩擦係数測定

ボールローラ3個に最大耐荷重の重量物(SS400、表面研磨)を載荷し、プッシュゲージで重量物が動き出す力を計測し、始動摩擦係数μを算出しました。

BRUHP-Pボールローラ(六角ボルトタイプ)

品番 始動摩擦
係数μ
BRUHS-S(本体・メインボール:ステンレス) 0.03
BRUHS-N(本体:ステンレス/メインボール:ポリアセタール) 0.04
BRUHN-N(本体・メインボール:ポリアセタール) 0.08
BRUHP-P(本体・メインボール:PEEK) 0.08

表中の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。