• ボールローラ

ボールローラ(圧入タイプ)

Ball Roller / Press Fit Type

BRUPS-N

形状図

BRUPS-Nボールローラ(圧入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 耐荷重(N) D D1 L L1 s Db 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BRUPS-7.5-N 6 7.5 9 4 1 1.1 4 1.4 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
BRUPS-9-N 7 9 11 5 1 1.2 4.76 3.1 1,320 1,452 CAD カート 実働5日目出荷
BRUPS-11-N 27 11 13 6 1 1.5 5.56 5.1 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
BRUPS-15-N 34 15 17 9 1 2.5 8.73 11 1,460 1,606 CAD カート 実働5日目出荷
BRUPS-18-N 55 18 20 10 1 3.5 10.32 18 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
BRUPS-24-N 69 24 26 14 1.5 5.3 15.87 42 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
BRUPS-30-N 82 30 32 17 2 6.3 19.05 84 2,740 3,014 CAD カート 実働5日目出荷

特長

  • 圧入タイプの上向き用ボールローラ。
  • BRUPSは本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
  • 取りつけ穴の推奨公差はH7です。
  • 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタールの組み合わせから選択できます。
  • BRUPSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。⇒ボールローラの特長
  • BRUPN-Nは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

材質・仕上げ

BRUPS-N
本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

  • BRUPSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUPN-Nは上向き・下向き・横向きで使用できます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ボールローラにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります