• ボールローラ

BRUPS-S

ボールローラ(圧入タイプ)

Ball Roller / Press Fit Type

形状図

BRUPS-Sボールローラ(圧入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 耐荷重(N) D D1 L L1 s Db 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 備考
BRUPS-7.5-S 12 7.5 9 4 1 1.1 4 1 1.7 1,130 CAD カート -
BRUPS-9-S 14 9 11 5 1 1.2 4.76 1 3.2 1,100 CAD カート -
BRUPS-11-S 41 11 13 6 1 1.5 5.56 1 5.3 1,130 CAD カート -
BRUPS-15-S 55 15 17 9 1 2.5 8.73 1 13 1,220 CAD カート -
BRUPS-18-S 62 18 20 10 1 3.5 10.32 1 21 1,310 CAD カート -
BRUPS-24-S 343 24 26 14 1.5 5.3 15.87 1 55 1,790 CAD カート -
BRUPS-30-S 412 30 32 17 2 6.3 19.05 1 106 2,290 CAD カート -

特長

  • 圧入タイプの上向き用ボールローラ。
  • BRUPSは本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
  • 取りつけ穴の推奨公差はH7です。
  • 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタールの組み合わせから選択できます。
  • BRUPSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。⇒ボールローラの特長
  • BRUPN-Nは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

材質・仕上げ

BRUPS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

  • BRUPSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUPN-Nは上向き・下向き・横向きで使用できます。