寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s | Db | a | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSP-8-P | M8 | 1.25 | 14 | 1.5 | 4.76 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.68 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSP-10-P | M10 | 1.5 | 16 | 2 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSP-12-P | M12 | 1.75 | 20 | 2.5 | 7.94 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSP-16-P | M16 | 2 | 25 | 3 | 9.53 | 2 | 3.5 | 8 | 4.8 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
特長
- セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
- 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
- BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
- BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
材質・仕上げ
| BRUSP-P | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| メインボール | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
- BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。