• ボールローラ

BRUSN-N

ボールローラ(セットスクリュータイプ)

Ball Roller / Set Screw Type

形状図

BRUSN-Nボールローラ(セットスクリュータイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
8
10
16
20

単位 : mm

品番 M L s Db a d 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
BRUSN-8-N 8 14 1.5 4.76 1.2 1.5 2 1 0.73 600 CAD カート カート -
BRUSN-10-N 10 16 1.7 5.56 1.5 2.5 4 1 1.2 600 CAD カート カート -
BRUSN-16-N 16 25 2.8 8.73 2 3 7 1 5.1 780 CAD カート カート -
BRUSN-20-N 20 30 3.5 10.32 3 3.5 11 1 9.5 840 CAD カート カート -
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
  • セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
  • 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
  • BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

材質・仕上げ

BRUSN-N
本体 ポリアセタール(白)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

  • BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。